NORD na świecie

Z północy we wszystkich kierunkach

Sieć zakładów montażowych i serwisowych na całym świecie gwarantuje klinetom firmy NORD krótkie terminy dostaw, fachowe doradztwo we własnym rejonie.

Nord_Globale_Präzens

NORD - OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

Z ponad 60 zakładami montazowymi i punktami serwisowymi wspieramy regoinalnie wszystkie najwazniejsze uprzemysłowione kraje świata, oraz zapewniamy natychmiastową pomoc na miejscu. W naszych placówkach łaczymy wiedzę i kompetencje miedzynarodowego koncernu ze znajo9mością kraju, ludzi i rynku naszych lokalnych partnerów. Nie ważne czy będzie to Bargteheide, Pekin czy Budapeszt - wprawimy świat w ruch aż wasze systemy nie zaczną pracować z idealną płynnością.

Zasięg światowych operacji

Bazą firmy NORD jest Bargteheide w Niemczech, gdzie znajduje się główny zakład montażowy oraz centra technologiczne, logistyczne i administracyjne. Kilka innych zakładów produkcyjnych jest zlokalizowanych w różnych punktach na północy Niemiec. Dzięki bliskości olbrzymiego portu w Hamburgu oraz tamtejszego lotniska, nasze zmontowane już jednostki jak i ich podzespoły są natychmiastowo rozsyłane na cały świat. Dzięki zakładom w wielu krajach finalny montaż może się odbyć już na miejscu - dokładnie według Państwa wskazówek.

Wiele oddziałów - jeden zespół

NORD Global Network

Intensywna wymiana z klientami na całym świecie, praca naszych inżynierów w międzynaradowych centrach badawczych oraz zorientowna na klienta współpraca naszego personelu - wszystko to czyni NORD międzynarodowym "graczem" najwyższej klasy. Jesteśmy partnerem na którym można polegać - dzięki optymalne koordynacji zamawiania, dostarczania i serwisu na całym świecie.

Global NORDnet i myNORD

Nasza wirtualna, globalna sieć NORDnet pokrywa cały świat. Pozwala ona na szybką międzynarodową kontrolę nad realizacją zamówień i usług serwisowych. Dodatkowo uruchomiliśmy również usługę myNORD specjalnie dla naszych stałych klientów. Można tutaj dobrać odpowiedni napęd, pobrać szczegółowe dane oraz rysunki 3D wybranych produktów a także żledzić na bierząco swoje zamówienie. Wszystko to z każdego miejsca na ziemi 24 godziny na dobę.

Międzynarodowa obecność - międzynarodowa odpowiedzialność.

Zgadzamy się z tym że ekologiczna produkcja, ekonomia i globalna odpowiedzialność nie wykluczają się lecz właśnie powinny się uzupełniać. Dzięki naszym energooszczędnym napędom można zredukować zużycie energii wielu systemów nawet o 40 %. Oznacza to nie tylko oszczędność ale również przyczynia się do ratowania światowego klimatu.