Wiadomości –

Nowe uniwersalne napędy rozproszone umożliwiające pracę w technologii "plug&play"

NORD DRIVESYSTEMS prezentuje nowo opracowane systemy rozproszone serii NORDAC LINK. Te nowe zasilane prądem zmiennym napędy wektorowe i rozruszniki silników znajdują się w końcowej fazie prób praktycznych. Produkcja seryjna ruszy na początku roku 2017.

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

Bargteheide , 2016-11-22

Kodowane łączniki wtykowe przeznaczone dla zasilania, komunikacji, czujników i siłowników umożliwiają szybką, bezpieczną instalację i rozruch eksploatacyjny. Diody sygnalizujące stany przełączania, tryby pracy i stany sygnałów zapewniają operatorom diagnozowanie błędów bezpośrednio na miejscu. Przełączniki stosowane przy konserwacji i sterowania na urządzeniu ułatwiają serwisowanie instalacji i konfigurację systemu. Przeznaczone do elastycznej konfiguracji, napędy NORDAC LINK są szczególnie odpowiednie do zastosowań przenośnikowych, lecz mogą być też używane w innych maszynach i systemach. Zintegrowana funkcjonalność obejmuje obsługę enkoderów obrotowych i sterowania hamulcami jak i sterowanie typu PI oraz sterowanie sekwencyjne przez zintegrowany sterownik PLC. Napędy charakteryzują się wysoką odpornością na przeciążenia. Umożliwiają bardzo precyzyjne sterowanie silnikami asynchronicznymi lub synchronicznymi i niezawodnie dostarczają pełny moment obrotowy nawet przy zerowej szybkości. Ponadto, napędy zapewniają szerokie funkcje monitoringu dla ochrony sieci zasilającej, silnika i napędzanej maszyny. Zasilanie może być przeniesione łańcuchowo z jednego napędu na inny. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza problemy związane z okablowaniem oraz koszty, zwłaszcza w złożonych zastosowaniach z setkami osi napędów.