Wiadomości –
Więcej wielkości modułowych reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE (TM)
Na Targach Hanowerskich 2017 firma NORD DRIVESYSTEMS prezentuje dwa nowe reduktory przemysłowe dla znamionowych momentów obrotowych 15 kNm i 20 kNm. Dzięki temu seria reduktorów MAXXDRIVETM zawiera obecnie jedenaście wielkości, które osiągają momenty obrotowe do 250 kNm.

Bargteheide , 2017-05-02
Napędy te charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością w zakresie konfiguracji dostosowanych do wymagań konkretnych aplikacji. System modułowy obejmuje reduktory podwójne, napędy pomocnicze, hamulce, drążki reakcyjne, blokady ruchu wstecznego, ramy wahliwe, a ostatnio także moduły kołnierzowe dla wytłaczarek. Ponadto istnieją różnorodne opcje dla uszczelnień, monitorowania temperatury i drgań. Reduktory można ustawiać na wszystkich sześciu stronach. Przełożenia można konfigurować z drobnym stopniowaniem za pomocą dwóch, trzech lub czterech stopni reduktora, a w razie potrzeby za pomocą reduktora wstępnego w zakresie od 5,54 : 1 do ponad 30 000 : 1. NORD wytwarza wszystkie reduktory przemysłowe w korpusie jednoczęściowym. Zapewnia to wysoki wskaźnik gęstości mocy kompaktowe wymiary, znaczne obciążalności i wysokie trwałości. Na bazie reduktorów przemysłowych firma NORD projektuje kompletne systemy napędowe do pracy przy dużych obciążeniach z silnikami i urządzeniami elektroniki napędowej dla techniki transportowej, pomp i mieszadeł. Główne obszary zastosowań to transport materiałów sypkich, przemysł cementowy, przemysł stalowy, technologia procesów przetwórczych, przemysł przetwórstwa drewna, przemysł cukrowniczy i oczyszczanie ścieków.
NORD DRIVESYSTEMS na Targach Hanowerskich
24 – 28 kwietnia 2017
Hala 15, stanowisko H31