Wiadomości –

Dyrektor Zarządzający NORD, Dr. Omar Sadi: Jako dostawca systemowy, Przemysł 4.0 wymaga jasnego kierunku

W ostatnim wywiadzie dr Omar Sadi mówił o obecnej pozycji na rynku, specjlisty w dziedzinie napędów jakim jest NORD DRIVESYSTEMS. Firma NORD kontynuuje swoją działalność od dostawcy komponentów do dostawcy kompletnych systemów napędowych. W ostatnich latach stopniowo powstawał system modułowy, dzięki któremu rozwiązania napędowe można precyzyjnie skonfigurować w celu spełnienia wymagań klientów.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

Firma NORD kontynuuje swoją działalność od dostawcy komponentów do dostawcy kompletnych systemów napędowych. W ostatnich latach stopniowo powstawał system modułowy, dzięki któremu rozwiązania napędowe można precyzyjnie skonfigurować w celu spełnienia wymagań klientów. Podobnie jak nasi klienci, NORD DRIVESYSTEMS również skupia się na obecnych trendach takich jak cyfryzacja i zwiększenie efektywności energetycznej. Przykładowo NORD dokładnie zbadał i zoptymalizował skuteczność wszystkich elementów napędowych i całego systemu, składający się z napędu, przekładni i elektroniki napędowej. W tym zakresie firma korzysta z wiedzy na temat systemów napędowych, którą zdobyła ponad 50 lat. Bogata oferta produktów charakteryzuje się dużym zakresem mocy, wysoką skalowalnością w odniesieniu do funkcji i konfiguracji, a także jej międzynarodowym charakterem. Przejawia się to na przykład wsparciem wszystkich popularnych systemów magistrali, jak również wszystkich napięć i częstotliwości. Dla przemysłu 4.0 NORD może dostarczać klientom indywidualne, inteligentne systemy napędowe, składające się z przekładni, falownika i silnika, które są dostosowane do konkretnej aplikacji. W zależności od wymagań klientów NORD oferuje scentralizowane i zdecentralizowane koncepcje napędów. Aktualne tendencje rynkowe wyraźnie zmierzają w kierunku zdecentralizowanych, inteligentnych systemów napędowych. Korzyści wynikającą z takiego rozwiązania to: niższe koszty okablowania, odciążenie centralnego systemu sterowania dzięki zdecentralizowanej inteligencji, zapobieganie problemom z EMC oraz uproszczona instalacja i diagnostyka układów napędowych. NORD może dostarczyć zdecentralizowane jednostki napędowe o mocy do 22 kW.