Wiadomości –

Czyste przekładnie, czyste cięcia - motoreduktory walcowo-stożkowe NORD w maszynach do usuwania ścięgien

Grupa BAADER, wiodący producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, produkuje maszyny do czystego oddzielania miękkich i stałych składników żywności. Na przykład są one używane do usuwania ścięgien z czerwonego mięsa i drobiu, do otrzymywania farszu z ryb lub miąższu z owoców i warzyw. Maszyny są napędzane przez niezawodne motoreduktory walcowo-stożkowe firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

Bargteheide , 2017-05-16

Dzięki separatorom prasowym można delikatnie rozdzielić miękkie i stałe elementy pochodzące z szerokiej gamy produktów wyjściowych. Warunkiem koniecznym do niezmiennie wysokiej jakości produktów są solidne, niezawodne i higieniczne elementy napędowe, zaprojektowane specjalnie na potrzeby przemysłu spożywczego. Ekspert w dziedzinie napędów, firma NORD DRIVESYSTEM zaopatruje firmę BAADER w wytrzymałe motoreduktory walsowo-stożkowe przeznaczone do maszyn separujących ciśnieniowo. Wykorzystywane są typy reduktorów SK 9016.1, SK 9022.1 i SK 9042.1. Swoją trwałość motoreduktory zawdzięczają m.in. konstrukcji typu UNICASE. Wszystkie łożyska są zintegrowane w pojedynczym bloku obudowy tak, że nie ma żadnych momentów obrotowych lub powierzchni uszczelniających, które są obciążone promieniowo. Wysokowydajne przekładnie z trwałym, bezobsługowym uzębieniem zapewniają dużą niezawodność działania. BAADER korzysta również z doradztwa i kompleksowej obsługi, którą NORD oferuje swoim klientom, na przykład w przygotowaniu do konwersji na motoreduktory z silnikami IE2. Tutaj nasze wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wydajnych technologii napędowych i koncepcji oszczędności energii przeznaczonych dla konkretnych aplikacji przekłada się na zyski.