Wiadomości –

Solidne przekładnie wykonujące trudną pracę – przemysłowe przekładnie firmy NORD na budowie w Alpach

Użycie ciężkiego sprzętu do prac budowlanych w Alpach sprowadza się do dwóch kwestii: jakości i wytrzymałości. Jest to jedyny sposób, aby maszyny wytrzymały ciężkie warunki wysoko w górach. Projekt rozwoju Linthal 2015 w Alpach Szwajcarskich wykazał, że przekładnie przemysłowe firmy NORD mają to, co jest niezbędne.

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

, 2017-05-18

W ramach tego projektu budowana jest podziemna centralna komora dla nowej elektrowni szczytowo-pompowej na wysokości około 1.700m i 600m wewnątrz góry. Woda będzie przepompowywana z istniejącego zbiornika Limmernboden znajdującego się na wysokości 1.860m do położonego 600m wyżej Muttsee w celu zasilania turbin wytwarzających energię elektryczną. Urobek skalny z dwóch nowych komór wymagał zwiezienia z góry. W tym celu dwie przekładnie przemysłowe NORD SK 12407 pracowały w trybie ciągłym. Przekładnie te zasilały systemy przenośników w podstacji transportując 500 ton wykopanego materiału na godzinę przy ekstremalnym nachyleniu 45 stopni i różnicy wysokości około 180m. Urobek skalny był wywożony w sposób ciągły w intensywnym trybie pracy 24/7, na 3 zmiany. Każdy przestój urządzeń stanowiłby zagrożenie dla harmonogramu realizacji projektu. Przekładnie przemysłowe firmy NORD bez problemu realizowały transport 2.445.000m³ na dużych wysokościach w silnie zapylonym środowisku alpejskim. Kierownik projektu był bardzo zadowolony nie tylko ze współpracy z NORD DRIVESYSTEMS, ale również z wytwarzanych wyłącznie przez naszą firmę modułowych przekładni przemysłowych charakteryzujących się wyjściowym momentem obrotowym do 290.000Nm w jednoczęściowej obudowie UNICASE: „Od zamówienia do dostawy napędów upłynęło jedynie dziesięć tygodni.” Niezależnie od tego, dobry stosunek kosztów do korzyści w połączeniu ze znakomitym doradztwem i obsługą klienta wywarł wrażenie na Szwajcarach znanych z dążenia do precyzji i perfekcji.