Wiadomości –

NORD DRIVESYSTEMS na LogiMAT China 2017 – Prosta i wydajna obsługa i konfiguracja napędów

Na wystawie LogiMAT China 2017 firma NORD DRIVESYSTEMS prezentuje bardzo przyjazną dla użytkownika innowację dotyczącą elektroniki napędów – systemy dystrybucji polowej NORDAC LINK, dostępne jako przemienniki częstotliwości i rozruszniki silników dla połączonych systemów przenośników.

news_Logimat2017_China_NORD_Drivesystems

Bargteheide , 2017-06-08

Zawierają one przełączniki ręcznego sterowania i wyłączniki serwisowe zapewniające szczególnie ułatwioną obsługę i dostęp serwisowy. Ponadto są wyposażone w regulatory PI oraz wbudowany sterownik programowalny (PLC) umożliwiający obsługę inteligentnych aplikacji autonomicznych. Firma NORD jest globalnym liderem w dziedzinie technologii napędów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Chińska filia NORD aktualnie obsługuje zakłady produkcyjne w Suzhou i Tianjin o całkowitej powierzchni przekraczającej 35.000 metrów kwadratowych. NORD China posiada 23 biura sprzedaży w całym kraju zapewniające wsparcie klienta w Chinach i w innych krajach azjatyckich. Pełny asortyment urządzeń modułowych NORD pozwala na realizację koncepcji napędów o wysokiej wydajności dla zastosowań związanych z transportem, ustawianiem i podnoszeniem. Oferta obejmuje silniki synchroniczne IE4 o dużych możliwościach oszczędności energii, szczególnie w systemach transportujących charakteryzujących się częstą pracą w warunkach częściowego obciążenia oraz przy niskich prędkościach – użytkownicy zobaczą w takich scenariuszach znaczącą redukcję całkowitych kosztów utrzymania (TCO). Rozwiązanie specjalnie przeznaczone dla branży logistycznej - standaryzowane moduły NORD LogiDrive są projektowane tak, aby były gotowe do użycia szczególnie w dużych zakładach dysponujących wieloma przenośnikami taśmowymi i rolkowymi. Są one nie tylko bardzo dostępne cenowo, ale również pomagają usprawnić zarządzanie częściami zamiennymi. Łącząc silnik synchroniczny IE4, przekładnię stożkową oraz system dystrybucji polowej NORDAC LINK, systemy te są dostępne w trzech rozmiarach obejmujących wszystkie typowe wymagania wydajnościowe w pocztowych centrach sortowniczych, magazynach oraz systemach obsługi bagażu.

NORD DRIVESYSTEMS na wystawie LogiMAT China

20 – 22 Czerwca 2017, Nanjing, China, Hala 1, Stoisko D015

W SKRÓCIE: NORD NA LOGIMAT CHINA

  • Główne elementy oferty: Systemy dystrybucji polowej NORDAC LINK
    Silniki synchroniczne IE4
    Systemy LogiDrive
  • Wysoki potencjał w zakresie oszczędności energii
  • Łatwość obsługi, niewielkie wymagania serwisowe
  • Optymalizacja dla potrzeb centrów pocztowych, logistyki wewnętrznej, obsługi bagażu w portach lotniczych