Wiadomości –

Duże siły i duże momenty obrotowe: Motoreduktory do produkcji pasty do zębów

Firma EKATO, producent urządzeń do mieszania, wyposażyła największy na świecie zakład wsadowej produkcji pasty do zębów. Masywne mieszadła są poruszane przez przekładnie przemysłowe UNICASE firmy NORD DRIVESYSTEMS

Bargteheide , 2017-07-06

Przy produkcji pasty do zębów w dużych mieszalnikach należy zapewnić jednorodną jakość produktu. Ważnymi czynnikami są: szybkie przetwarzanie, ciągłość i wyjątkowa trwałość. Ze względu na dużą lepkość produktu, wał mieszadła jest poddawany bardzo silnym działaniom promieniowym i osiowym. Dla EKATO firma NORD skonfigurowała dwamotoreduktory przemysłowe przemysłowe o mocy powyżej 150 kW i momencie obrotowym 242 000 Nm. NORD jest jedynym producentem wytwarzającym modułowe przekładnie przemysłowe tego typu w jednoczęściowym korpusie typu UNICASE. Zapewnia to zwartą konstrukcję trójstopniowych przekładni walcowo-stożkowych SK 15407 - pomimo ich imponujących rozmiarów

Dowiedz sie więcej