Wiadomości –

Nowy browar w Południowym Tyrolu - NORD dostarczył napęd "szyty na miarę"

Przez 40 lat stary browar pracował nieprzerwanie dla firmy Forst, producenta piwa specjalnego. Gdy powstał nowy browar, firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła jednostki napędzające idealnie dopasowane do potrzeb klienta w procesie warzenia.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

Mająca średnicę 8,6 metra i ciężar prawie 21,5 tony, kadź filtracyjna stanowi serce systemu. W celu przetworzenia materiału tak delikatnie jak to możliwe, potrzebna jest niewielka prędkość, podczas gdy spienione ziarno jest rozluźniane, ale podczas usuwania ziarna potrzebna jest wysoka prędkość, aby możliwie jak najszybciej opróżnić zbiornik. Firma NORD zaprojektowała napęd oparty na wielowypustowym wałku drążonym specjalnie skonfigurowanym do takiego rodzaju pracy. Napęd składa się z przekładni przemysłoweji oddzielnego motoreduktora walcowo-stożkowego . Ma maksymalny moment obrotowy 96 000 Nm i może ciągle regulować prędkość obwodową maszyny od jednego do stu metrów na minutę przy stałym momencie obrotowym. Dzięki modułowemu systemowi możliwe było precyzyjne dopasowanie napędu do wymagań browaru. I tym samym czas całego procesu w kadzi filtracyjnej zredukowany został do około półtorej godziny.