Wiadomości –

Innowacyjna ochrona przed korozją firmy NORD: Trwalsza od powłok malarskich, tańsza od stali nierdzewnej

W przemyśle spożywczym i napojów najważniejszą sprawą jest zapewnienie odporności na agresywne środki czyszczące. Z tego względu firma NORD DRIVESYSTEMS zapewnia bardzo skuteczną obróbkę antykorozyjną, która jest zarówno tańsza od napędów wykonanych ze stali nierdzewnej jak i trwalsza od typowych powłok ochronnych.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

W przeciwieństwie do typowych procesów powlekania, metoda obróbki firmy NORD jest uważana za bardziej skuteczną. Jeśli powierzchnie są jedynie powlekane, farba prawdopodobnie będzie się łuszczyć i utraci swoje właściwości ochronne przed działaniem środków chemicznych i czyszczeniem wysokociśnieniowym.

Z drugiej strony obróbka powierzchni nsd tupH firmy NORD powoduje utwardzenie napędu nawet pod powierzchnią, zapewniając odporność na uszkodzenia. Komponenty znormalizowane i spełniające wymagania normy DIN jak również wał zdawczy napędów poddany obróbce nsd tupH są wykonane ze stali nierdzewnej. Napędy takie nadają się szczególnie do zastosowań na statkach i nabrzeżu, gdzie słona woda stwarza ekstremalnie korozyjne środowisko.

Dowiedz się więcej