Wiadomości –

Lekkie układy napędowe o dużej wydajności

W przypadku pracy w niesprzyjającym środowisku i w trudnych warunkach eksploatacji, system wzmacniania odporności powierzchni nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewnia ochronę antykorozyjną, która wnika głęboko pod powierzchnię napędu.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

„Obróbka jest dostępna dla przekładni ślimakowych, walcowych i walcowo-stożkowych, silników gładko powierzchniowych, rozproszonych przetwornic częstotliwości oraz rozruszników silników w obudowach aluminiowych. W szczególności, użytkownicy skorzystają na bardzo długim okresie trwałości użytkowej technologii napędu z ochroną nsd tupH, co pozwoli znacząco obniżyć wymagania i koszty konserwacji, a także zwiększy dostępność instalacji.

Odlewane ciśnieniowo obudowy aluminiowe zapewniają zarówno bardzo dobrą sprawność cieplną i są znacznie lżejsze, niż wersje z żeliwa lub stali nierdzewnej. Ułatwia to transport napędów z ochroną nsd tupH. Ponadto, możliwe jest łatwe czyszczenie przy pomocy wysokociśnieniowego strumienia pary. Powierzchnia napędu jest utwardzona tak, aby zapewnić najwyższą odporność na uderzenia. Nie jest nałożona żadna powłoka, przez co warstwa ochrony antykorozyjnej nie może zostać uszkodzona przez zarysowanie lub odpryskiwanie. Natomiast standardowe lakierowane napędy są bardziej podatne na uszkodzenia: w przypadku uszkodzenia powierzchni, korozja może stopniowo rozprzestrzeniać się od takiego punktu początkowego. Najwyższej jakości ochrona zapewniana przez system nsd tupH jest szczególnie istotna w zastosowaniach przybrzeżnych i innych środowiskach morskich, ponieważ słone powietrze przyspiesza proces korozji. W konwencjonalnych układach napędowych bez utwardzania powierzchni, korozja szybko rozprzestrzeni się na wały i inne elementy. W wielu przypadkach, wyroby tego rodzaju wymagają po kilku miesiącach wymiany w całości. Napędy z systemem nsd tupH wykazały się wyjątkowo długim czasem sprawności podczas wieloletniej pracy w niesprzyjających warunkach. Podobnie, stanowią one preferowany wybór w zastosowaniach w przemyśle spożywczym wymagających częstego używania chemicznych środków czyszczących.”