Wiadomości –

Inteligentne układy napędowe dla zdigitalizowanej produkcji

Szeroki zakres specjalistycznej wiedzy firmy NORD DRIVESYSTEM w dziedzinie rozwiązań napędów rozciąga się od wyrobów do procesów biznesowych. W ten sposób, rozwiązania napędów proponowane przez NORD stanowią idealną bazę dla digitalizacji produkcji.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

NORD dostarcza swoim klientom rzeczywiste napędy Industry 4.0. Te układy napędowe posiadają zintegrowaną inteligencję oraz dowolnie konfigurowany sterownik PLC, który redukuje obciążenie układu sterowania wyższego poziomu. Ponadto, współpracują one ze wszystkimi powszechnie używanymi magistralami. Razem, cechy te pomagają wyznaczyć dane dotyczące stanu napędu i w ten sposób umożliwiają konserwację zapobiegawczą. Można monitorować i oceniać stan łożysk, częstotliwość wymian oleju oraz dane dotyczące pomiaru drgań. Ponadto, rozwiązania napędów firmy NORD DRIVESYSTEMS można połączyć w sieć, zaś ich funkcje i konfiguracje są skalowalne. Połączone w sieć napędy komunikują swoje dane stanu za pośrednictwem układu sterowania lub przesyłają je dalej, do chmury. W przypadku przechowywania w chmurze, dane te są dostępne na całym świecie. W ten sposób, zebrane dane mogą zostać wykorzystane, na przykład, do określenia stanu wymagającego konserwacji.