Wiadomości –
Rozwiązania napędowe dla branży lotniskowej - zawsze w ruchu
Indywidualne rozwiązania, niezawodna technologia, globalna usługa - NORD DRIVESYSTEMS dostarcza optymalne rozwiązanie napędowe dla każdej aplikacji na lotnisku.
Bargteheide, 2018-04-10
Niezawodność i unikanie usterek ma najwyższy priorytet dla operatorów systemów obsługi bagażu. Awaria nawet jednego elementu systemu powoduje zaległości, co oznacza niedopuszczalne opóźnienie. NORD DRIVESYSTEMS doskonale zna wymagania lotniskowe i dostarcza rozwiązania napędowe do szerokiej gamy aplikacji do obsługi bagażu .
Wszystkie komponenty systemu NORD są dokładnie dopasowane do siebie i zapewniają płynną pracę. Przekładnie są wyjątkowo wytrzymałe, pracują bardzo cicho i mają szczególnie długą żywotność. Przyjazna obsługa i konserwacja pomagają skrócić czas postoju, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i dostępności całego systemu.
Niezawodność i ekonomiczność sterowanych elektronicznie napędów przenośników NORD sprawdziły się w portach lotniczych na całym świecie. Systemy łączą wysoką elastyczność i wielopoziomowe funkcjonalne wyposażenie z wygodną obsługą. Napędy NORD zapewniają szczególnie wysokie prędkości przenoszenia, które są coraz częściej wymagane ze względu na bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Mechatroniczne systemy napędowe NORD oparte są na 2-stopniowych motoreduktorach walcowo-stożkowych o niskiej wadze i wysokiej sprawności. W połączeniu z falownikami montowanymi na ścianie lub na silniku tworzą wydajne układy napędowe. NORD dostarcza również wymagane złącza kablowe i interfejsy do różnych systemów magistrali, a także do odpowiedniego oprogramowania.
Modułowa gama produktów NORD umożliwia kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła i zmniejsza liczbę wersji. Umożliwia to utrzymanie niskich kosztów ogólnych systemu. Dzięki LogiDrive NORD dostarcza znormalizowane, wysokowydajne rozwiązania napędowe, szczególnie dla przenośników poziomych i pochyłych . Rozwiązania LogiDrive składają się z dwustopniowej przekładni zębatej stożkowej, szczególnie energooszczędnego silnika synchronicznego IE4 i rozdzielacza polowego NORDAC LINK idealnie dopasowanego układu napędowego do zastosowań intralogistycznych i lotniskowych. Silniki synchroniczne IE4 rozwijają w pełni swój potencjał oszczędności w zakresie częściowego obciążenia i częściowej prędkości, które są szczególnie powszechne w zastosowaniach technologii lotniskowej.
Od projektu i uruchomienia, przez serwis i konserwację, NORD wspiera swoich klientów na wszystkich etapach projektu i zapewnia najwyższą jakość spełniającą międzynarodowe standardy. Tysiące napędów NORD jest już w użyciu na całym świecie. Specjalista w dziedzinie napędów z Bargteheide wyposażył lotniska takie jak Manchester, Liverpool, Birmingham i Hamburg, a także Ottawa, Johannesburg i Taipei.
NORD DRIVESYSTEMS jest rozpoznawalny w branży lotniskowej przez znanych międzynarodowych konsultantów i operatorów, takich jak: German Airport Technology & Equipment (GATE) , American Association of Airport Executives (AAAE) oraz International Association of Baggage System Companies (IABSC).
Podsumowanie: NORD dostarcza rozwiązania dla branży lotniskowej
- Rozwiązania systemowe specjalnie dostosowane do wymagań lotniska
- Unikaj przestojów dzięki inteligentnemu sterowaniu
- Szybkie uruchomienie
- Systemy Plug & Play
- Łatwa konserwacja / przyjazny serwis
- Niższe koszty całkowite w stosunku do żywotności produktu
- Normalizacja
- Oszczędność energii
- Wsparcie projektu
- Modułowy system NORD do kompletnych rozwiązań napędowych z jednego źródła
- Globalna sieć NORD