Wiadomości –

Instalacja Industry 4.0 w Aurich

Szczupła logistyka - wydajne procesy - rozwiązania napędowe NORD Industry 4.0 GOTOWE! Specjalista napędów opiera się również na inteligentnych technologiach we własnych zakładach produkcyjnych.

Bargteheide , 2018-06-18

NORD DRIVESYSTEMS produkuje elektronikę napędową do 160 kW (przetwornice, rozruszniki silników i elektronika) na 5000 metrów kwadratowych w Aurich w Dolnej Saksonii. Firma opiera się na najnowszych technologiach i inteligentnych strukturach produkcyjnych . Autonomiczny system transportu bez kierowcy (FTS) jest używany od roku. FTS kontroluje transport towarów przychodzących do Automatycznego Magazynu Komponentów (AKL). Rozpoznaje zapotrzebowanie na pozycje początkowe i końcowe, ładuje skrzynie transportowe niezależnie i znajduje własną ścieżkę. Przeszkody są identyfikowane automatycznie - FTS zatrzymuje się lub odwraca, aby znaleźć inny sposób.

System transportu bez kierowcy (FTS) jest częścią kompleksowej strategii usprawniania procesów. Motto: maksymalna wydajność, prędkość i elastyczność. Uwzględniono również zastosowanie inteligentnych rozdzielaczy polowych NORDAC LINK , w przeważnie bezpapierowej produkcji, a także automatyczne tworzenie schematów układów i planów kontroli z konfiguracji. Dzięki tej zautomatyzowanej i elastycznej strukturze produkcyjnej w Aurich, nawet partie jednostkowe są możliwe do przygotowania bez dalszej konfiguracji.