Wiadomości –
Rozbudowa zakładu produkcyjnego NORD w Aurich
W ubiegłym roku rozbudowano powierzchnie produkcyjno-magazynowe w Aurich i uruchomiono nową linię montażową.

Bargteheide , 2018-06-25
Od początku lat 80-tych NORD DRIVESYSTEMS produkuje elektroniczną technologię napędową w Aurich w Dolnej Saksonii. Przez lata obszary produkcyjne były ciągle powiększane ze względu na stale rozszerzającą się ofertę. Uruchomienie produkcji dystrybutora polowego NORDAC LINK w ubiegłym roku również wymagało modernizacji pojemności. Do produkcji nowej serii została uruchomiona nowa linia montażowa. Dodatkowo powierzchnia produkcyjna została rozszerzona o 400 metrów kwadratowych, a powierzchnia magazynowa o 1000 metrów kwadratowych. W ten sposób NORD zaspokoił rosnący popyt na wygodne rozwiązanie napędowe do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji.
NORD DRIVESYSTEMS zatrudnia obecnie 130 osób i produkuje ponad 100 000 sztuk rocznie na swojej 5 000 m2 powierzchni Aurich. Oferta obejmuje elektroniczną technologię napędu do 160 kW (falowniki, rozruszniki silników i elektronika).