Wiadomości –

Technologia napędów zdecentralizowanych dla cyfrowych fabryk przyszłości

Najwyższa wydajność z zachowaniem bezpieczeństwaModuł NORD SK TU4-PNS PROFIsafe spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa i gwarantuje bezpieczną komunikację w środowiskach PROFINET.

Bargteheide, 2019-07-23

Obecnie NORD DRIVESYSTEMS dostarcza wszystkie przetwornice częstotliwości ze zintegrowanymi funkcjami bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off) oraz bezpiecznego zatrzymania SS1 (Safe Stop 1). Dzięki modułowi SK TU4-PNS PROFIsafe producent napędów zapewnia niezawodną komunikację i bezpieczne funkcje ruchu zgodne z normą IEC 61800-5. Wykorzystując moduł PROFIsafe w połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa PLC, elektronika napędowa niezawodnie komunikuje się z istniejącą magistralą PROFINET.

Moduł monitoruje zgodność wymogów bezpieczeństwa z wartościami granicznymi oraz zapewnia bezpieczne wejścia i wyjścia. Jeśli wartość graniczna zostanie przekroczona, interfejs magistrali przechodzi w stan bezpieczny - napięcie jest odłączane od wszystkich wyjść, informacje wejściowe są resetowane i przesyłane do sterownika awaryjnego wyższego poziomu. Jest to niezbędne do korzystania z modułu PROFIsafe.

Moduł PROFIsafe NORD SK TU4-PNS obsługuje funkcje bezpieczeństwa: bezpiecznie ograniczona prędkość SLS (Safety Limited Speed), bezpieczny zakres ruchu SSR (Safe Speed Range), bezpieczny kierunek ruchu oraz monitorowanie bezpiecznej prędkości SSM (Safe Speed Monitor).

Dzięki modułowi PROFISAFE ze zdecentralizowaną przetwornicą częstotliwości klienci mogą wdrażać swoje rozwiązania napędowe ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa z modułowych systemów napędowych NORD.