Wiadomości –

Nowa generacja wydajnych silników energooszczędnych

Nowy silnik synchroniczny IE5 + firmy NORD DRIVESYSTEMS, o znacznie wyższej efektywności energetycznej, uzupełnia standardowe warianty motoreduktorów w systemie LogiDrive i jest szczególnie odpowiedni do zmniejszania liczby wariantów. Silnik synchroniczny IE5 + jest nadaje się idealnie do stosowania w intralogistyce.

Bargteheide, 2020-02-24

Energooszczędny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi najnowszej generacji ma znacznie mniejsze straty niż obecna seria IE4. Niewentylowany gładki silnik osiąga wysoką sprawność, która czasami znacznie przewyższa klasę sprawności IE5 dzięki szerokiemu zakresowi momentu obrotowego - i jest optymalny do pracy w zakresie obciążenia częściowego. Kompaktowy silnik IE5 + oferuje wysoką gęstość mocy przy mniejszej przestrzeni instalacyjnej i zostanie początkowo wprowadzony w zakresie dla zakresów mocy od 0,35 do 1,1 kW z ciągłym momentem obrotowym od 1,6 do 4,8 Nm i prędkościami od 0 do 2100 min-1. Silnik można zamontować bezpośrednio lub zgodnie ze standardem NEMA lub IEC. Zintegrowany enkoder i zintegrowany hamulec mechaniczny są opcjonalnie dostępne.

Ze względu na stały moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości, silniki IE5 + pozwalają na celową redukcję wariantów. Minimalizuje to koszty administracyjne i umożliwia oszczędniejsze procesy produkcyjne, logistyczne, magazynowe i serwisowe. Nowa generacja silników IE5 + łączy zalety systemu modułowego i wyższej wydajności z możliwościami redukcji wariantów i zwraca się w krótkim czasie. Nowy silnik IE5 + można łączyć z przekładniami NORD i elektroniką napędową jako system modułowy i będzie dostępny od drugiego kwartału 2020 roku.