Wiadomości –
Silnik NORD UNIVERSAL motor jest dostępny z mocami od 0,12 do 45 kW
Jeden dla wszystkich: NORD wprowadza na rynek nową serię silników UNIVERSAL w zakresie mocy od 0,12 do 45 kW. 20 wariantów jest certyfikowanych zgodnie z obowiązującymi normami i dlatego można je stosować na całym świecie.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Kanada, Rosja, Chiny, Indie i wiele innych: silnik NORD UNIVERSAL jest certyfikowany zgodnie z CE, UL, CSA, CCC, ISI i EAC i spełnia odpowiednie minimalne wymagania dotyczące sprawności. Dzięki temu wszechstronne urządzenie może być używane na najbardziej odpowiednich rynkach na świecie. Silnik nadaje się również do transportu morskiego ponieważ uzyskał certyfikat Bureau Veritas.
Silnik NORD UNIVERSAL jest oznaczony czterema standardowymi napięciami roboczymi: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz i 460 V 60 Hz; Możliwa jest również praca z 440 V 60 Hz i 480 V 60 Hz. Są one dostępne w rozmiarach IEC od 63 do 225 jako silnik nożny (B3), silnik kołnierzowy (B5 lub B14) i dla kompatybilności z rynkiem amerykańskim jako kołnierzowy silnik nożny NEMA-C lub NEMA. Silnik NORD UNIVERSAL montowany bezpośrednio na przekładniach NORD jest kompaktowym, mocniejszym rozwiązaniem napędowym.
Standardowo silniki NORD UNIVERSAL są wyposażone w czujnik temperatury. Mają stopień ochrony IP55 i są produkowane w klasie termicznej 155 (F). W razie potrzeby mogą być również produkowane w klasie ochrony IP66. Inne opcje dostępne dla silnika NORD UNIVERSAL to złącza wtykowe silnika, pojedyncze lub podwójne osłony ochronne, grzałka antykondensacyjna, hamulec mechaniczny i wentylatory zewnętrzne.