Wiadomości –

Zdecentralizowana technologia napędowa NORD w winnicach

Od ponad ośmiu lat NORD DRIVESYSTEMS zaopatruje wiodącego francuskiego producenta pomp do wina, CAZAUX ROTORFLEX, w zdecentralizowane układy napędowe składające się z motoreduktora i przetwornicy częstotliwości. Opatentowane pompy rotacyjne (pompes à lobes) wyposażone w napędy NORD są poszukiwane przez producentów win i mistrzów piwnic na całym świecie ze względu na ich wszechstronność i niezawodność.

Waunakee, WI, 2020-06-29

Ponieważ wino jest wrażliwym produktem, proces pompowania musi być możliwie łagodny. Jednocześnie wymagane są wysokie i jednolite prędkości przepływu, nawet w przypadku bardzo lepkich mediów pośrednich i resztkowych, aby można było kontynuować przetwarzanie. Zapewnia to innowacyjna zasada działania rotacyjnej pompy krzywkowej LOB 300, za pomocą której można zarządzać wszystkimi procesami pompowania i opróżniania piwniczek. Dzięki opatentowanemu tłokowi z podwójnym ostrzem, wykonanym z kauczuku nitrylowego nadającego się do kontaktu z żywnością, zapewnia on wysoki i równomierny przepływ nawet przy bardzo lepkich mediach, które mają dużą część ciał stałych. Pompy krzywkowe serii LOB są najnowszą innowacją firmy CAZAUX ROTORFLEX. W całej serii firma opiera się na solidnych i kompaktowych systemach napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Niezawodny napęd

CAZAUX kupuje rocznie prawie 400 produktów od NORD, w tym 230 mototreduktorów ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości . Oprócz wysokiej niezawodności, kompaktowa konstrukcja, cicha praca i wszechstronny zakres funkcjonalny systemów napędowych były cechami, które przekonały CAZAUX. Kolejną zaletą była solidna i jednocześnie lekka aluminiowa konstrukcja motoreduktorów. Pompy mobilne powinny być zaprojektowane tak, aby ważyły jak najmniej, aby można je było łatwo przenieść tam, gdzie są obecnie potrzebne.

Wysoka precyzja regulacji przy niskiej prędkości

Przetwornice częstotliwości z serii NORDAC FLEX charakteryzują się wysoką precyzją regulacji. Rozciągając się na małe zakresy prędkości, układ sterowania napędem niezawodnie zapobiega silnym turbulencjom obniżającym jakość. Systemy napędowe zapewniają precyzyjne ustawienie przepływu i mogą jednocześnie mierzyć gęstość, temperaturę i objętość mediów. Ponadto falownik zapewnia płynne uruchamianie i zatrzymywanie silnika, umożliwia samoregulację prędkości dostosowując się do określonych zakresów ciśnienia i zapewnia skuteczną ochronę przed pracą na sucho.

https://www.nord.com/cms/de/solutions/references/food_1/cp_cazaux.jsp