Wiadomości –

NORDAC PRO SK 500P - Innowacyjne falowniki maszynowe i aplikacyjne

Falowniki do szaf sterowniczych NORDAC PRO SK 500P są dostępne w czterech wersjach: jako falowniki podstawowe lub maszynowe z podstawowym zakresem funkcji i wydajności oraz jako wersja zaawansowana lub jako falowniki aplikacyjne z rozbudowanymi interfejsami i opcjami.

Bargteheide, 2020-07-06

Nowe rozwiązanie inwerterowe NORD do instalacji w szafach sterowniczych jest dostępne jako falownik maszynowy (SK 500P) i jako falownik aplikacyjny (SK 530P i SK 550P). W przeciwieństwie do w pełni wyposażonego falownika aplikacyjnego, falownik maszynowy jest ekonomicznie zoptymalizowanym urządzeniem ze zmniejszoną liczbą interfejsów, które wykonuje wymagające zadania, takie jak zintegrowany sterownik PLC, sterowanie w pętli zamkniętej i pozycjonowanie. SK 530P jest również wyposażony w gniazdo kart SD, interfejs USB, interfejs enkodera i możliwość rozszerzenia za pomocą opcjonalnego modułu SK CU5.

W pełni funkcjonalny falownik aplikacyjny

Wymagające aplikacje klientów, na przykład w sieci Ethernet, stawiają przetwornicy częstotliwości wyższe wymagania. Falownik aplikacyjny SK 550P doskonale spełnia te wymagania. Uniwersalny interfejs Ethernet działający w czasie rzeczywistym pozwala na standaryzację sprzętu, niezależnie od systemu sterowania klienta, kraju czy użytkownika końcowego. Falownik aplikacyjny jest już wyposażony w imponującą liczbę sygnałów I / O. Jeśli wymagane są dalsze interfejsy, można dodać opcjonalną kartę Multi Card z czterema dodatkowymi cyfrowymi wejściami lub wyjściami. W przypadku, gdy aplikacja wymaga sekwencyjnego wykonywania kilku osi, na przykład w automatycznych systemach parkingowych, magazynach lub obrotnicach, jeden falownik aplikacyjny może przejąć sekwencyjne pozycjonowanie tych osi.