Wiadomości –

Skuteczna i ekonomiczna ochrona przed korozją: NSD tupH - zabezpieczenie antykorozyjne aluminium

NORD DRIVESYSTEMS oferuje teraz napędy aluminiowe całkowicie odporne na korozję dzięki zastosowaniu zabezpieczenia antykorozyjnego NSD tupH. Motoreduktory otrzymują w ten sposób gładką, bardzo twardą powierzchnię, która w przeciwieństwie do malowania, jest odporna na uderzenia i zadrapania. Napędy są sprawdzone w aplikacjach o atmosferze morskiej.

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

Poprzednio, dzięki odpowiednim testom zgodnie z normą DIN EN ISO 2409, udowodniono odporność tego systemu na powstawanie pęcherzy (ASTM D714), na korozję (ASTM D610-08) i zarysowania (ASTM D1654-08) zgodnie z normą. Dodatkowo test grawelometrem zgodnie z ASTM D3170 nie wykazał utraty przyczepności lub wystąpienia odprysków. Test na mgłę solną ASTM B117-09 przeprowadzony zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 wykazał brak korozji nawet po 2000 godzin.

W wymagającej atmosferze, napędy NSD tupH znacznie przekraczają żywotność zwykłych powłok lakierniczych. Ich odporność znacznie zmniejsza wymagania serwisowe i konserwacyjne ze strony klientów. Ponadto obróbka zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa procesu wytwarzania: ponieważ nie jest stosowana żadna powłoka, a jedynie sama powierzchnia jest utwardzana, nie występują żadne zanieczyszczenia, jak na przykład z odpryskującej farby. Nawet ciężkie uderzenia i zadrapania nie zmniejszają odporność na korozję. W przeciwieństwie do powłoki malarskiej, gdzie zarysowania mogą powodować uszkodzenia, które rozprzestrzeniają się na obszary sąsiadujące czyniąc całe zabezpieczenie bezużytecznym. System NSD tupH jest zatwierdzony do kontaktu z żywnością, zgodnie z FDA 21 CFR 175,300. Powierzchnie zabezpieczane w taki sposób są odporne na działanie środków czyszczących w zakresie pH 2 do pH 12. Zastosowanie NSD tupH jest możliwe dla wszystkich napędów aluminiowych – wchodzą w to 4 czterech rodzaje przekładni, silniki o gładkiej powierzchni oraz zdecentralizowana elektronika napędowa NORD.