Wiadomości –
Wysokowydajne, długotrwałe napędy dla przemysłu metalurgicznegoNORD DRIVESYSTEMS na targach METEC 2015
NORD DRIVESYSTEMS dostarcza technologię napędów dla wysokowydajnych zastosowań w przemyśle hutniczym i metalurgicznym. Przekładnie zębate, silniki i elektronika napędów są konfigurowane według potrzeb klientów i dostarczane z opcjami elektrycznymi, mechanicznymi i termicznymi dopasowanymi do docelowego zastosowania. Kompaktowe, całkowicie obudowane nie wentylowane (TENV / IC410) silniki samotoków są dostępne z ożebrowaniem pierścieniowym lub prostym.

Bargteheide , 2015-04-21
Na podstawie dziesiątek lat doświadczeń ze współpracy z sektorem przemysłowym NORD wdraża specjalne modele uzwojenia silników dla zapewnienia trwałych właściwości momentu obrotowego z wysokimi momentami krytycznymi. Wytrzymałe silniki samotoków obsługują wymagające stany dużego obciążenia, takie jak działanie nawrotne przy wysokiej częstotliwości. Żeliwne obudowy tłumiące udary i drgania oraz wzmocnione łożyska i wały zapewniają wysoką odporność mechaniczną i długotrwałą eksploatację. Dostępne są również całkowicie obudowane silniki z wewnętrznym lub zewnętrznym wentylatorem (TEFC / IC411 lub TEFV / IC416) oraz liczne dodatkowe opcje modułowego programu NORD.
Oprócz kilku hut żelaza w Indiach i USA, obecne główne projekty NORD w przemyśle metalurgicznym obejmują infrastrukturę napędową dla walcowni kształtowników w Królestwie Bahrajnu, największej stalowni tego typu na Środkowym Wschodzie, gdzie same samotoki są poruszane przez ponad 600 napędów NORD
NORD DRIVESYSTEMS na METEC
9-tych międzynarodowych targach metalurgicznych
Diseldorf, Niemcy
16–20 Czerwca 2015
Hala 4, Stoisko C10