Wiadomości –

Napędy dla zastosowań w technologii przetwórczej

Na wystawie ACHEMA we Frankfurcie w Niemczech NORD DRIVESYSTEMS przedstawi koncepcje napędów zdecentralizowanych spełniających typowe wymagania przemysłu przetwórczego. Napędy o zmiennej prędkości z klasą ochrony IP66/IP69K są odpowiednie dla zastosowań wymagających regularnego czyszczenia wysokociśnieniowym strumieniem pary.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

Wszystkie elementy są produkowane w naszych zakładach: przekładnie, silniki gładko powierzchniowe i falowniki. Zabezpieczenie antykorozyjne nsd tupH – opracowane przez NORD i certyfikowane przez FDA (Title 21 CFR 175.300) – nadaje obudowom aluminiowym gładką i trwałą powierzchnię. Nawet uderzenia i zarysowania nie obniżają odporności na korozję. Ponieważ nie jest nakładana żadna powłoka, a sama powierzchnia jest utwardzana, nie może występić żadne zanieczyszczenie produktu lub mediów technologicznych, np. łuszczącą się farbą.

NORD DRIVESYSTEMS na wystawie ACHEMA

Frankfurt/Main, Niemcy, 15–19 Czerwca, 2015

Hala 5, Stoisko D18