Wiadomości –

Silniki „szyte na miarę” dla wypełnienia rozmaitych zapotrzebowańNORD konfiguruje modele silników do różnych zastosowań

Demonstrując bogate know-how w produkcji silników specyficzne dla zastosowań przemysłowych i nie tylko, NORD DRIVESYSTEMS zaprezentowało w czasie targów w Hannover 2015 szereg konfiguracji napedowych. Model przekrojowy silnika IE2 pokazał konstrukcję i zastosowane rozwiązania dla pracy w niskiej temperaturze do - 40 ° C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Należą do nich zalewane puszki przyłączeniowe, grzałki postojowe oraz zwiększona ochrona dla łożysk, uzwojeń, stojanów i wirników. Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1 został zaprezentowany w wersji "przeciwwybuchowej" (Ex e). Jest on znacznie lżejszy i kosztuje do 40% mniej od alternatywnych napędów "ognioszczelnych" (Ex de). Dodatkowo NORD pokazał akcesoria napędowe: np. okrywę ochronną i specjalny tekstylny kaptur wentylatora silnika, który zapobiega zaleganiu włókien w otworach wentylacyjnych. Oprócz rozwiązań dla przemysłu wytwórczego i przetwórczego, NORD od wielu lat wytwarza napędy do zastosowań nieprzemysłowych. Jednym z przykładów są napędy sceniczne. Opcje dla silników teatralnych obejmują podwójne hamulce dające pełną redundancję zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa. Hamulce są również dostępne z ręcznym zwalnianiem, aby umożliwić pełną kontrolę bez konieczności demontażu urządzenia w przypadku awarii zasilania.