Wiadomości –

Małe, "zielone" - silniki NORD IE3 od 0,12 kW

Od stycznia 2016r. NORD DRIVESYSTEMS rozszerzy asortyment wysokowydajnych silników IE3 dodając model 0,12 kW. Uzupełnienie serii IE3 o ten mniejszy silnik ułatwi wyposażenie całych obiektów w przyjazne dla środowiska, wysokowydajne systemy napędowe.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

„Systemy w zakresie mocy znamionowej od 0,12 kW do 0,75 kW są używane w dużej części wszystkich zastosowań napędów. Jakkolwiek, procentowe wartości wydajności dla tej klasy zostały określone dopiero na ostatnim etapie dyrektywy w sprawie ekoprojektu Unii Europejskiej dla silników elektrycznych i zostały niedawno wprowadzone do normy międzynarodowej IEC 60034-30-1. Według prawa nie ma bezpośredniej konieczności działania względem tak małych silników: aktualnie, wymagania IE3 w obrębie UE dotyczą wyłącznie silników o mocy znamionowej 7,5 kW lub wyższej. Nawet w roku 2017, od kiedy mają zostać wprowadzone mniejsze wartości znamionowe wydajności, ujęte zostaną wyłącznie systemy o mocy 0,75 kW i większej. Niemniej, użytkownicy szczególnie troszczący się o środowisko oraz osoby dążące do maksymalizacji efektywności mogą chcieć wyjść poza aktualne wymogi prawne. Stwierdzą oni, że teraz NORD DRIVESYSTEMS umożliwia im wdrożenie proekologicznych rozwiązań w przypadku wszystkich zastosowań napędów. Firma NORD dostarcza kompaktowe silniki IE3 w ramowych wielkościach IEC. Zmiana specyfikacji na IE3 stanowi płynny proces, który nie będzie wymagał fizycznych zmian projektowych wobec maszyn i urządzeń.