Wiadomości –

NORD 4.0 READY: technologia napędów dla zautomatyzowanej produkcji w erze IIoT

Projekty maszyn i urządzeń, które spełniają niemieckie warunki ramowe „Industrie 4.0” oraz zbliżonej koncepcji „przemysłowego Internetu przedmiotów” (Industrial Internet of Things - IIoT), wymagają technologii inteligentnych napędów o wysokiej elastyczności i funkcjonalności. Napędy te powinny zostać w jednolity sposób zintegrowane z sieciami komunikacyjnymi, zapewniać efektywne przetwarzanie danych i realizować modularne, zdecentralizowane koncepcje sterowania.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

„Wprowadzając na rynek markę „NORD 4.0 READY”, niemiecki producent NORD DRIVESYSTEMS dostarcza skalowalne systemy napędów elektrycznych oraz oprogramowanie obsługujące pełne spektrum zadań, od prostych siłowników do skomplikowanych systemów operujących w sieci.

Nieskomplikowane, uniwersalne rozproszone sterowniki napędów o mocy do 22 kW są oferowane dla silników synchronicznych oraz indukcyjnych, które obejmują duży procent zastosowań przemysłowych. Posiadając procesory o dużej mocy plus wbudowany sterownik programowalny (PLC), przemienniki częstotliwości mogą obsługiwać skomplikowane procesy sterowania, autonomicznie reagować na warunki procesów, a nawet usuwać usterki. Falownik z PLC przetwarza dane otrzymane od podłączonych czujników i siłowników oraz dostarcza do sterowni i innych węzłów sieci wysokiej jakości informacje dotyczące napędu i określonego zastosowania. Moduły napędowe mogą tworzyć grupy do konkretnych zadań, na przykład w celu synchronizacji prędkości lub pozycji. Zbiory predefiniowanych parametrów dla setek powszechnie wymaganych funkcji zgodnych z modułami PLC otwartego sterowania ruchem ułatwiają tworzenie aplikacji. Jako dostawca pełnowymiarowych systemów napędowych, NORD wytwarza falowniki, silniki oraz moduły przekładniowe. Na całym świecie producent oferuje dostawy systemów napędowych dla całych obiektów, gotowych do użycia - zmontowanych i sparametryzowanych, ze znormalizowanymi wtykowymi połączeniami kablowymi (1 x moc, 1 x dane), co zapewnia oszczędność czasu przy przekazaniu do eksploatacji.”