Wiadomości –

Napędy wektorowe AC ULC z atestem na rynek kanadyjski

Napędy wektorowe prądu zmiennego (AC) firmy NORD DRIVESYSTEMS do 90 kW były atestowane przez Underwriters Laboratories of Canada. Procedura została przeprowadzona niezależnie od istniejącej atestacji UL dla potrzeb rynków Ameryki Północnej. Umożliwia ona bardziej efektywną konfigurację napędów na rynek północnoamerykański, ponieważ dodatkowy filtr sieciowy, którego stosowanie było wcześniej wymagane w Kanadzie, nie jest już dłużej konieczny.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Użytkownicy odnoszą różnorodne korzyści: oszczędności na kosztach, szybsze oprzewodowanie, mniejsze zapotrzebowanie przestrzeni oraz uproszczoną konfigurację. NORD oferuje bardzo uniwersalny zakres elektroniki do napędów dla wszystkich zastosowań i sektorów przemysłu, włączając serię szafkowych napędów wektorowych prądu zmiennego dla mocy wyjściowych silników do 160 kW oraz dwie zdecentralizowane linie falowników do instalacji w terenie przy modelach do 22 kW. Inteligentne zintegrowane sterowniki programowalne zapewniają skalowalną funkcjonalność oraz elastyczne opcje interfejsu.