Czemu hamulec nie działa poprawnie?

Możliwe przyczyny niewłaściwego działania hamulca:

1. Brak lub niewłaściwa wartość napięcia zasilającego mostek prostowniczy po stronie AC

- pomiar napięcia AC zasilającego mostek prostowniczy

2. Brak lub niewłaściwa wartość napięcia zasilającego cewkę hamulca po stronie DC

- pomiar napięcia DC na wyjściu mostka prostowniczego

* w przypadku cewki hamulca na 24 V DC tylko pomiar napięcia DC zasilającego bezpośrednio cewkę hamulca

3. Przerwa w obwodzie lub zwarcie w cewce hamulca

- pomiar oporności cewki hamulca po odłączeniu od mostka prostowniczego lub napięcia zasilnia w przypadku cewki hamulca 24 VDC

- poprawna wartość oporności dla danej cewki hamulca wyliczana jest na podstawie napięcia zasilania cewki hamulca (wartość napięcia DC oznaczona jest na tylnej powierzchni cewki hamulca i podana na tabliczce silnika) oraz odpowiadającej jej wartości prądu nominalnego dane w katalogu M7000 strona B11 lub G1000 G14, poniżej przykład dla BRE 5:

R=U/I , U = 180 V DC / I n = 0,12 A DC = 1500 Ohm

4. Niewłaściwa wartość szczeliny powietrznej lub zużyta tarcza hamulca

- sprawdzenie wartości szczeliny powietrznej i grubości tarczy hamulca, wartości dopuszczalne podane w katalogu M7000 strona B11.

WRÓĆ