Nord Systemy Napędowe Sp. z o.o.

w Wiechlicach

Spółka NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o., należąca do koncernu Getriebebau NORD została zawiązana przez Zarząd Grupy w 2017 roku.

Fabryka silników elektrycznych grupy NORD zlokalizowana jest na 6 ha działce, objętej podstrefą Szprotawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park.

Fabryka mieszcząca się w Wiechlicach jest trzecim na świecie tego typu zakładem produkcyjnym Grupy – pozostałe fabryki silników elektrycznych mieszczą się w Chinach i we Włoszech.

Rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego silników elektrycznych grupy NORD odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, a poprzedzone było uroczystością wmurowania kamienia węgielnego na terenach inwestycyjnych w Wiechlicach.

Inwestycja została oddana do użytku w maju 2019 roku, a budynek pod swoim dachem mieści 11 500 metrów kwadratowych. W skład zakładu produkcyjnego wchodzą: hala produkcyjna, strefa logistyki wraz z magazynem, warsztat, biurowiec oraz zaplecze socjalne.

Park maszynowy zakładu produkcyjnego w Wiechlicach składa się z bardzo nowoczesnych maszyn produkcyjnych, które są oparte na najnowocześniejszej technologii wytwarzania. Nasze działy produkcyjne ściśle ze sobą współpracują, wspierając nasz park maszynowy w celu zminimalizowania strat i optymalizacji działań produkcyjnych.

Dział montażu

Dział zajmuje się montażem silników elektrycznych jedno i trójfazowych NORD. Silniki wykonywane są na bazie zleceń produkcyjnych, dostosowanych indywidualnie pod wymogi klienta. Każdy silnik elektryczny jest montowany i testowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi oraz testerów. Wykorzystujemy komponenty takie jak uzwojenia i wirniki, produkowane na miejscu przez naszą wykwalifikowaną kadrę, jak i od naszych dostawców zewnętrznych. Silniki wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym w Wiechlicach trafiają do szerokiej grupy klientów, rozlokowanych po całym świecie - w połączeniu z przekładniami NORD lub jako samodzielne jednostki.

Od 2020 roku produkujemy i montujemy jako jedyny zakład w grupie silniki synchroniczne w klasie IE5 oraz moduły silnikowe do najnowszego, opatentowanego napędu DuoDrive.

Stale rozwijamy dział o nowe linie produkcyjne i podnosimy zatrudnienie, zwiększając w ten sposób nasze możliwości produkcyjne. Ściśle współpracujemy z naszymi zakładami w Nowej Soli oraz Bargteheide umożliwiając szybką dostawę naszych produktów o najwyższej jakości.

Dział logistyki

Zajmuje się planowaniem i realizowania sprawnego i efektywnego przepływu materiałów niezbędnych do produkcji zarówno stojanów jak i silników. W celu zapewnienia ciągłości produkcji i przepływu materiałów oraz zmaksymalizowania wydajności operacyjnej i magazynowej wewnątrz i na zewnątrz zakładu przeprowadzane są liczne optymalizacje. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz nowoczesne rozwiązania magazynowe, które zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca magazynowego. Ściśle współpracujemy z naszymi zakładami w Niemczech, Włoszech, Chinach i Nowej Soli co zapewnia szybką realizację zamówienia na najwyższym poziomie.

Utrzymanie ruchu

W naszym zakładzie mamy bardzo dobrze rozwinięty dział Utrzymania Ruchu. Praca tego działu, tak jak produkcja, działa w trybie II zmianowym- dzięki czemu mamy szybką reakcję na rozwiązywanie problemów technicznych. Dodatkowo pracownicy Utrzymania Ruchu ulepszają procesy produkcyjne zwiększając naszą wydajność i jakoś.

Funkcjonująca jednostka optymalizacji w naszej firmie wspomaga w powyższych procesach a dodatkowo przeprowadzane są optymalizację stanowisk pracy, instrukcji oraz standardów. W konsekwencji dokonanych procesów optymalizacji wykonywany jest również balans linii aby każde stanowiska było równo obciążone.

Dział Uzwajalni

Jako jedyny w Europie, a drugi na świecie (tuż po Chinach) wykonujemy uzwojenia silników elektrycznych metodą ręcznego uzwajania. Sercem silników elektrycznych firmy NORD jest uzwojenie - wykonujemy je z niezwykłą dokładnością pod okiem wykwalifikowanej kadry, cechującej się precyzją i zdolnościami manualnymi. Umiejętności te są niezbędne w procesie produkcji uzwojeń silników elektrycznych.

Od czwartego kwartału 2020 r. została uruchomiona pierwsza w grupie NORD i w Polsce najnowocześniejsza linia produkcyjna do produkcji stojanów tym samym uruchamiając ogromne zdolności produkcyjne zakładu.

Dzięki ciągłym wprowadzanym udoskonaleniom, przy współpracy z Naszymi partnerami i przy wykorzystaniu najnowszej generacji urządzeń i maszyn dział uzwajalni może produkować stojany zgodnie z najwyższymi standardami, innowacyjną technologią, dostarczając do Naszych klientów produkt najwyższej jakości.

Dziennik rozbudowy

W ramach nowej inwestycji 18 kwietnia ruszyła rozbudowa fabryki. Powiększona zostanie hala produkcyjna, magazynowa oraz budynek socjalny. Do użytku oddanych zostanie 20 tysięcy m2 dodatkowej powierzchni!

Tutaj będzie można zapoznać się z postępami w pracach budowlanych.

Kliknij i odwiedź nasz Dziannik Rozbudowy

Kontakt

ul. Elektryczna 1

67-300 Szprotawa

Google maps

tel: +48 68 419 63 00

e-mail: wiechlice@nord.com

Regulamin konkursu "Co w silniku piszczy"

Aby zapoznać się z treścią regulaminu konkursu - kliknij TUTAJ | PDF (351 KB)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Oświadczenie o strategii podatkowej realizowanej przez NORD Systemy Napędowe sp. z o. o. w roku 2022 - przeczytaj DOKUMENT | PDF (162 KB)