Najczęściej zadawane pytania

Aby ułatwić dostęp do najbardziej potrzebnych informacji dla naszych klientów zamieszczamy poniżej listę pytań na jakie odpowowiadają nasi inżynierowie w trakcie rozmów z Państwem. Dla łatwiejszego dostępu pogrupowaliśmy pytania w bloki tematyczne. Zapraszamy również do przesyłania nam kolejnych pytań na które chcieli by Państwo znaleźć tutaj odpoiwedzi.

Motoreduktory Jak określić ilość oleju?
Czy na tabliczce znamionowej motoreduktora znajduje się informacja o rodzaju i ilości oleju w reduktorze?
Dlaczego aktywacja i drożność korka odpowietrzającego w reduktorze jest bardzo ważna?
Jak określić pozycję pracy motoreduktora?
Jak ustalić stronę położenia kołnierza?
Jak określić położenie puszki elektrycznej?
Jak ustalić kierunek działania blokady?
Co oznacza litera „H” ujęta w oznaczeniu typu silnika np. SK 100LH/4?
Czemu hamulec nie działa poprawnie?
Przetwornice częstotliwości Błąd E004, zgłasza błąd przy próbie uruchomienia
Nie działa wentylator falownika
Falownik SK 535E nie załącza się
Sterowanie za pomocą 3 wejść
Błąd E20.0 w vector mc
Błąd E3.1 lub E3.2
E005 zwrot energii
Modbus
Nie mozna wejśc w parametry falownika
Jak podłączyć kartę CU4-IOE do falownika SK 200E
Charakterystyka 87Hz - konfiguracja
Jak podłączyć sterowanie hamulcem
Falownik powoduje zadziałanie różnicówki
Napędy do kotłów Napęd blokuje się
Czy trzeba wymieniać olej i kiedy?
Napęd jest za „słaby”
Nie może zdemontować ślimaka od podajnika z tulei reduktora

Zobacz też