Nowość w korpusie jednoczęściowym

Nowe przekładnie przemysłowe
o momencie obrotowym do 200.000 Nm

Dzięki opracowaniu nowych przekładni przemysłowych firma NORD poszerzyła swoją paletę produktów o wyroby o momentcie obrotowym na wale wyjściowym: 60000 Nm, 90000 Nm, 135000 Nm oraz 200000 Nm. Przekładnie te opracowano na bazie sprawdzonej koncepcji korpusu jednoczęściowego. Firma NORD jest jedynym z niewielu producentów oferującym przekładnie przemysłowe w takiej formie o momentach obrotowym powyżej 90 000 Nm.

Industrial Gear Unit, riduttori industriali

Przekładnie przemysłowe

Industrial Gear Unit, riduttori industriali Obróbka mechaniczna korpusu następuje przy jednym zamocowaniu na nowoczesnych, sterowanych numerycznie centrach obróbkowych CNC. Korpusy jednoczęściowe zapewniają najwyższą dokładność wykonania, sztywność i wytrzymałość oraz wysoką dokładność montażu współpracujących ze sobą elementów przekładni. Dzięki optymalnemu rozplanowaniu położenia gniazd łożyskowych i osi wałów, korpus jednoczęściowy umożliwia uzyskanie zwartej budowy. Zastosowanie odpowiednio dużych łożysk tocznych jest podstawą wysokiej trwałość przekładni.

Pompa kołnierzowa

Przekładnia przemysłowa z pompą kołnierzową

Industriegetriebe_mit_Flanschpumpe

Przekładnia pomocnicza

Przekładnia przemysłowa z przekładnią pomocniczą

Hilfsgetriebe

Blokada ruchu wstecznego

Przekładnia przemysłowa z blokadą ruchu wstecznego

Ruecklaufsperre

Elastic torque support

Industrial gear unit with elastic torque support

Elastische_Drehmomentstuetze

Rama podstawy silnika

Przekładnia przemysłowa na ramie silnika

Motorrahmen

Wentylator osiowy

Przekładnia przemysłowa z wentylatorem osiowym

Axialluefter

Wentylator osiowy i osłona

Przekładnia przemysłowa z wentylatorem osiowym i dodatkową osłoną

Axialluefter_Haube

Pierścień zaciskowy

Przekładnia przemysłowa, wersja z wałem drążonym z pierścieniem zaciskowym

Hohlwelle_Schrumpfwelle

Wał wyjściowy

Przekładnia przemysłowa z wałem wyjściowym po obu stronach

Beidseitige_Abtriebswelle

Zalety korpusu jednoczęściowego uzupełniane są dodatkowo przez korzyści wynikające z systemu modułowego. System ten gwarantuje niezmienną wysoką jakość i sprawia, że przekładnie posiadają duże możliwości dostosowawcze, tzn. możliwe jest łatwe dopasowanie ich podzespołów do potrzeb klienta. Kolejną zaletą wspomnianych napędów firmy NORD jest także ich modułowość w zakresie dostępnych przełożeń, w położeniu wałów napędowych oraz opcjonalnych podzespołach.

Sprzęgło hydrauliczne / turbo

Przekładnia przemysłowa ze sprzęgłem hydraulicznym / turbo

Hydraulik_Fluessigkeitskupplung

Adapter silnika

Przekładnia przemysłowa walcowa z adapterem silnika

Motoradapter

Smarowanie obiegowe

Przekładnia przemysłowa z pompą kołnierzową i smarowaniem obiegowym

Flanschpumpe_Umlauf_Schmiere

Chłodnica

Przekładnia przemysłowa z dodatkową chłodnicą

Kuehlschlange

Kołnierz wyjściowy

Przekładnia przemysłowa z kołnierzem wyjściowym i powiększonym rozstawem łożysk

Abtriebsflansch_erweiterer_Lagerstand

Rozstaw łożysk

Przekładnia przemysłowa z powiększonym rozstawem łożysk

Erweiterter_Lagerstand

Chłodzenie zewnętrzne

Przekładnia przemysłowa z zewnętrznym chłodzeniem

Externkuehlung

Wał drążony

Przekładnia przemysłowa, walcowo-stożkowa z dodatkowym wałem drążonym

Kegelradgetriebe_Hohlwelle

Adapter silnika

Przekładnia przemysłowa, walcowo-stożkowa z adapterem silnika

Motoradapter_Flachgetriebe

Zbiornik oleju

Przekładnia przemysłowa ze zbiornikiem oleju

Oeltank