Nowości produktowe

Nowości produktowe dotyczące mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych NORD DRIVESYSTEMS

NORDAC PRO SK 500P - wszechstronny, sieciowy, wydajny

Nowa rodzina przetwornic do szaf sterowniczych NORDAC PRO imponuje wysokim poziomem funkcjonalności, łączności i modułowości. Kompaktowa konstrukcja w formacie książkowym umożliwia zajmujący mało miejsca montaż wewnątrz szaf sterowniczych. Parametryzacja może być przeprowadzona bez zewnętrznego źródła zasilania. Dostępnych jest wiele dodatkowych interfejsów, np .:


  • Zintegrowany Ethernet przemysłowy
  • port USB
  • slot na karty SD

MAXXDRIVE® XT - Nowa generacja przekładni przemysłowych

Nowe dwustopniowe przekładnie kątowe są specjalnie zaprojektowane do zastosowań wymagających niskich prędkości w połączeniu z dużymi mocami. Standardowo seria jest wyposażona w mocno żebrowaną obudowę UNICASE i zintegrowany wentylator osiowy.

  • Zakres momentu obrotowego: 15,000 - 75,000 Nm
  • Zakres mocy: 50 – 1,500 kW
  • 7 wielkości
  • Zoptymalizowana geometria obudowy w celu osiągnięcia maksymalnej mocy termicznej przy wentylatorze osiowym
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Serwis za pośrednictwem aplikacji NORDCON APP

APP NORDCON, mobilne rozwiązanie do uruchamiania i serwisu dla wszystkich napędów NORD, ma następujące zalety:

  • Wizualizacja oparta na panelu kontrolnym do monitorowania napędu i diagnozowania błędów
  • Parametryzacja z funkcją pomocy i szybki dostęp do parametrów
  • Indywidualnie konfigurowana funkcja oscyloskopu do analizy napędu
  • Funkcja tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania dla łatwej obsługi parametrów napędu