Przetwornice Częstotliwości

Wyszukaj odpowiedni produkt do swojej aplikacji!

NORDAC BASE – PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 180E

Ekonomiczne działanie

NORDAC BASE jest ekonomiczną, zdecentralizowaną przetwornicą do prostych zastosowań napędowych. Ten produkt asortymentu elektroniki napędowej NORD wymaga tylko niewielkiego wysiłku przy instalacji, ma mocną konstrukcję i jest przeznaczony do prostej instalacji na zewnątrz szafy sterowniczej.

Wykonanie:
0.33 - 3.0 hp

Przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX - SK 200E

Elastyczny montaż

NORDAC FLEX jest naszym zdecentralizowanym napędem o elastycznych opcjach instalacji. Charakteryzuje się skalowanymi funkcjami i elastyczną konfiguracją.

Instalacja i obsługa tej przetwornicy jest prosta dzięki obszernym możliwościom podłączania i łatwemu przenoszeniu parametrów przez pamięć EEPROM.

Wykonanie:
0.33 - 30 hp

Przetwornica częstotliwości SK 500E - NORDAC PRO

Wszechstronne zastosowania

The NORDAC PRO jest przetwornicą do wszystkich zastosowań napędów. Oferuje szeroki zakres mocy, a jego funkcjonalność można powiększyć o moduły rozszerzeń. W celu odprowadzenia ciepła przetwornica wykorzystuje różne metody chłodzenia ułatwiające usunięcie ciepła na zewnątrz szafy sterowniczej.

Wykonanie:
0.33 - 125 hp