Przetwornice częstotliwości do szaf sterowniczych

Idealne do każdej aplikacji

Przetwornice częstotliwości NORD do szaf sterowniczych mają moc do 160 kW, a dzięki szerokiemu zakresowi funkcji mogą być doskonale dostosowane do wszystkich zastosowań klienta.

NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P

Doskonała komunikacja - inteligentna - odporna
  • Wykonanie: 0,33 - 7,5 hp
  • Stopień ochrony: IP20

Przetwornice NORD to rozwiązanie przeznaczone do napędów w różnych zastosowaniach na całym świecie. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC, nasza technologia redukuje obciążenie układu sterowania wyższego poziomu.

Producenci lub użytkownicy maszyn: nasze falowniki są niezawodnie używane na całym świecie. Nie ma znaczenia, czy są to zastosowania w zakresie intralogistyki, ogólnej technologii przenośników, transportu bagaży czy towarów luzem. Ogólna inżynieria, przemysł procesu i opakowaniowy również wybierają rozwiązania dostarczane przez NORD. Wszystko to dzięki korzyściom oferowanym przez NORD DRIVESYSTEMS. Nasze przetwornice zapewniają wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa. Nasze oddziały i dystrybutorzy na wszystkich kontynentach zapewniają, że przez cały czas jesteśmy blisko klientów, stale zapewniając wysoką jakość. Nieważne, gdzie na świecie nasze napędy są używane - zawsze zapewniamy wsparcie bez zbędnych czasów oczekiwania.

Przetwornice częstotliwości do montażu w szafie sterowniczej

Serię przetwornic częstotliwości NORDAC PRO opracowaliśmy specjalnie do montażu w szafach sterowniczych. Przetwornice takie współpracują zarówno z silnikami synchronicznymi, jak i asynchronicznymi, spełniając również wszystkie możliwe wymagania klientów dzięki szerokiemu zakresowi opcji.

Nasze przetwornice częstotliwości do zabudowy w szafach oferują moc od 0,25 do 160 kW i możliwość rozbudowy o opcjonalne moduły wtykowe. Koncepcja zmiennego chłodzenia zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.

Dlaczego przetwornice do zabudowy NORD?

  • Wysoka wydajność
    Przetwornice częstotliwości do zabudowy w szafach oferują wysoki moment obrotowy i precyzyjną regulację momentu i prędkości.
  • Modułowa budowa
    Zakres funkcji można rozbudować dzięki stosowaniu opcjonalnym modułów.
  • Bezpieczeństwo NORDAC PRO
    Przetwornice wyposażono w kompleksowy zestaw zabezpieczeń obejmujących wszystkie elementy napędu.
  • Funkcjonalność sytemu Posicon
    Kontrola pozycjonowania zapewnia nie tylko precyzyjne ustawianie napędu pomiędzy punktami niezależnie od jednostki sterującej, lecz również możliwość pozycjonowania względnego osi pętli nieskończonych.

Wysoka wydajność i bezpieczeństwo: Przetwornice NORD z zabezpieczeniami STO i SS1

Przetwornice NORDAC PRO do zabudowy w szafach wyposażono w rozbudowane funkcje zabezpieczające. Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off) odcina przekazywanie momentu silnika, aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uruchomienia lub rozpocząć procedurę zatrzymania awaryjnego. Natomiast funkcja bezpiecznego zatrzymania SS1 (Safe Stop) wyłącza silnik z zachowaniem bezpiecznej rampy, a następnie aktywuje funkcję STO.

Tutaj możesz pobrać aktualną broszurę przetwornic NORDAC PRO.
Pobieranie