Przetwornice Częstotliwości

Wyszukaj odpowiedni produkt do swojej aplikacji!

NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P

Doskonała komunikacja - inteligentna - odporna
  • Wykonanie: 0,33 - 7,5 hp
  • Stopień ochrony: IP20

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż
  • Wykonanie: 0,75 - 10 hp
  • Stopień ochrony: IP55, IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta