Motoreduktory walcowe UNICASE

Wytrzymałe i uniwersalne

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Wykonanie: 0.16 - 200 hp
  • Zakres momentu: 88 - 205 000 lb-in
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1 - M6
Przełożenie: 1.35:1 - 14 340.31:1

Funkcje

Funkcjonalność z tradycją. Motoreduktory walcowe NORD są produkowane zgodnie ze sprawdzoną i przetestowaną metodologią UNICASE od lat 80'tych. Cechują je niskie nakłady konserwacyjne i wysoka trwałość eksploatacyjna.

  • Przekładnie z pełnym wałem
  • Montaż na łapach lub kołnierzowy
  • Motoreduktory współosiowe

  • Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne
  • Kompaktowa budowa oznacza mniejsze wymagania przestrzenne
  • Wytrzymała obudowa z żeliwa szarego
  • Wysoka wytrzymałość na obciążenia osiowe i promieniowe zapewnia niezawodną pracę
  • Niski poziom hałasu
  • Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych

  • Pompy
  • Wentylatory
  • Intralogistyka
  • Technologia pakowania

Wyszukiwanie zaawansowane

Konfigurator produktów

Konfigurator produktów