MOTOREDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE UNICASE

Sprawdzone reduktory wysokiej mocy

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Wykonanie: 0.16 - 250 hp
  • Zakres momentu: 1,593 – 442,500 lb-in
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1 - M6
Przełożenie: 8.04 - 13,432.68 : 1

Funkcje

Motoreduktory walcowo-stożkowe ze sprawdzoną konfiguracją UNICASE oferują bezpieczeństwo eksploatacji, ponieważ wymagają minimalnej konserwacji i zapewniają długi cykl pracy. Przekładnie walcowo stożkowe BLOCK dostępne są w różnych wersjach i rozmiarach, dostosowanych do danego zastosowania.

  • Wał pełny lub drążony (na wpust, Gripmax i pierścień zaciskowy)
  • Wersje wciskane, kołnierzowe i na łapach
  • Przekładnie kątowe

  • Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne
  • Wytrzymała konstrukcja, trwałość eksploatacyjna i prosta konserwacja
  • Niskie koszty eksploatacji dzięki minimalnym nakładom konserwacyjnym
  • Wytrzymała obudowa z żeliwa szarego
  • Rozwiązania ułożyskowania gwarantują wysoką odporność na obciążenia osiowe i promieniowe
  • Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych

  • Intralogistyka
  • Technologia pakowania
  • Obsługa materiałów
  • Napędy jezdne
  • Napędy estradowe

Wyszukiwanie zaawansowane

Gondole GinD

Precyzyjny ruch

Firma Góndolas in Design, S.L., opracowała i produkuje na zamówienie klientów systemy utrzymania i czyszczenia fasad budynków. Innowacyjne systemy gondoli spełniają wiele szczególnych wyzwań. Technologia napędowa dostarczana przez NORD odpowiada za precyzyjne podnoszenie, obracanie i pozycjonowanie systemu gondoli przy czyszczeniu fasad budynków. W tym kontekście, przetwornica częstotliwości SK 500E odpowiada za kilka operacji.

ElectroMech

Rozwiązania systemow napędowych dla szybów

Firma ElectroMech specjalizująca się w technologii przenośników i największy producent dźwigów w Indiach oferuje rozwiązania dla różnych zastosowań przemysłowych i projektów inwestycyjnych. Firma produkuje w Pune szeroki asortyment urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Napędy NORD o dużej mocy precyzyjnie zsynchronizowane z przetwornicami zamontowanymi w szafach sterowniczych podnoszą i opuszczają platformy z zaopatrzeniem.

Podnośniki Stros

Dopasowane do potrzeb klienta podnośniki budowlane

Czeski producent podnośników budowlanych STROS obsługuje klientów na całym świecie. Napędy NORD dla podnośników budowlanych STROS posiadają trzy stożkowo-walcowe motoreduktory z zewnętrznymi rezystorami hamowania z przetwornicą NORDAC PRO SK 500E w szafie sterowniczej, która odpowiada za łagodne ruszanie i hamowanie oraz precyzyjne ustawianie położenia.