MOTOREDUKTOR WALCOWY W KORPUSIE PŁASKIM UNICASE
Kompaktowa konstrukcja i wysoka moc
- Wykonanie: 0.16 - 250 hp
- Zakres momentu: 575 - 680 000 lb-in
Wymiary: | 15 |
---|---|
Pozycja pracy: | M1 - M6 |
Przełożenie: | 4.03:1 - 6,616.79:1 |
Funkcje
- Wał pełny lub drążony (na wpust, Gripmax i pierścień zaciskowy)
- Mocowanie na wale, na kołnierzu B5, na łapach oraz dla standardów CEMA
- Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
- Płaska konstrukcja dla montażu w miejscach z ograniczeniami przestrzennymi
- Wytrzymała obudowa z żeliwa szarego
- Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne
- Różne rozwiązania łożyskowe gwarantują odporność na wysokie obciążenia osiowe i promieniowe
- Niski poziom hałasu
- Wytrzymała konstrukcja z trwałością i niskimi nakładami konserwacyjnymi
- Niskie koszty eksploatacji dzięki ograniczeniu potrzeb konserwacyjnych
- Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych
- Mieszadła
- Przenośniki materiałów luzem
- Dźwigi
- Prasy
- Napędy jezdne
Wyszukiwanie zaawansowane
Maszyna Symach do układania na paletach
Dynamiczne układanie na paletach
Maszyny układające na paletach mają kluczowe znaczenie w procesach produkcji i dystrybucji. Muszą działać płynnie, żeby nie zatrzymywać przepływu produktów i muszą się dostosować do różnych towarów i zastosowań. Energooszczędne motoreduktory ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwościi NORD SK 200E wykonują zaawansowane funkcje sterowania w maszynach do układania na paletach firmy SYMACH.
ElectroMech
Rozwiązania systemow napędowych dla szybów
Firma ElectroMech specjalizująca się w technologii przenośników i największy producent dźwigów w Indiach oferuje rozwiązania dla różnych zastosowań przemysłowych i projektów inwestycyjnych. Firma produkuje w Pune szeroki asortyment urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Napędy NORD o dużej mocy precyzyjnie zsynchronizowane z przetwornicami zamontowanymi w szafach sterowniczych podnoszą i opuszczają platformy z zaopatrzeniem.