Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SI

Modułowa konstrukcja i elastyczność

  • Wykonanie: 0.16 - 5.0 hp
  • Zakres momentu: 186 - 4,683 lb-in
Wymiary: 5
Pozycja pracy: UNIVERSAL
Przełożenie: 5.00 - 3,000.00 : 1

Funkcje

Reduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SI zapewniają wysoką moc i są bardzo kompaktowe. Charakteryzuje je niski hałas podczas przekazywania momentu obrotowego. Dzięki prostej i wydajnej konstrukcji oferują oszczędność miejsca w porównaniu z innymi przekładniami.

  • Wał drążony lub pełny
  • Wersje wciskane, kołnierzowe i na łapach
  • Przekładnie kątowe

  • Wysoka odporność na przeciążenia
  • Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych
  • Miękka i cicha praca
  • Wersja z aluminiowym korpusem zapewniająca niską wagę
  • Opcjonalnie możliwość podłączenia dodatkowego przełożenia 10:1
  • Modułowa konstrukcja, elastyczność i wszechstronność
  • Dostępna wersja nsd tupH
  • Wzmocniona wytrzymałość dzięki przewymiarowanym łożyskom wyjściowym

  • Intralogistyka
  • Obsługa materiałów
  • Napęd siłowników

Wyszukiwanie zaawansowane

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.