Motoreduktory

Od branży spożywczej po intralogistykę

NORD produkuje trzy serie motoreduktorów o wysokich momentach wyjściowych i wysokiej wydajności do szerokiej gamy zastosowań w ponad 100 branżach. Z naszej modułowej oferty produktów z szeroką gamą serii, rozmiarów, klas mocy, konfiguracji i wersji przekładni konfigurujemy dopasowane rozwiązania napędowe zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skorzystaj z typowych zalet NORD podczas projektowania.

Większy zakres mocy przy mniejszej liczbie wariantów

Dane techniczne motoreduktorów firmy NORD DRIVESYSTEMS są przeznaczone do praktycznego zastosowania i optymalizacji zastosowania. Zmniejsza to koszty budowy i upraszcza wymiarowanie systemów napędowych. Dzięki wysokiej zdolności przeciążeniowej naszych motoreduktorów można zmniejszyć moc silnika, która ma zostać zainstalowana. Wiele motoreduktorów zaprojektowano pod kątem oczekiwanych szczytowych obciążeń podczas pracy. Są one jednak osiągane rzadko i tymczasowo. Motoreduktory NORD mają wysoką zdolność przeciążeniową. W wielu przypadkach zastosowanie zmniejszonego motoreduktora NORD może zatem zaoszczędzić koszty, miejsce i moc przyłączeniową. Mniej wariantów silników może również obejmować szeroki zakres wydajności. Skorzystaj z naszego konfiguratora produktu, aby zmontować odpowiedni motoreduktor i bezpośrednio wygenerować odpowiednie dane CAD do planowania projektu na podstawie danych technicznych dla twojej aplikacji.

Produkty o długiej żywotności dla niezawodnych konstrukcji

Motoreduktory NORD DRIVESYSTEMS są szczególnie trwałymi i niezawodnymi elementami napędowymi. Dzięki własnej produkcji wszystkich komponentów NORD DRIVESYSTEMS ma bezpośredni dostęp do zgodności z wymaganiami jakościowymi i danymi technicznymi, a także może określać wszystkie parametry techniczne motoreduktorów w całym okresie ich użytkowania. Dostawa części zamiennych i długa dostępność motoreduktorów przyczyniają się do długiej żywotności naszych motoreduktorów, a także długiej żywotności i trwałości zastosowania. W przypadku nowych i dalszych udoskonaleń naszych motoreduktorów zwracamy uwagę na łatwy montaż, porównywalne wymiary i kompatybilność w dół z poprzednimi modelami. W ten sposób konstrukcja twojego systemu będzie długa, jak wszystkie nasze produkty.

Monitorujemy dla Ciebie standardy i klasy wydajności

Obecnie istnieją różne standardy wydajności energetycznej motoreduktorów na całym świecie. Normy elektryczne, przepisy przeciwwybuchowe, certyfikaty i międzynarodowe aprobaty różnią się na całym świecie. Dzięki NORD DRIVESYSTEMS zawsze przestrzegasz najnowszych światowych norm i dyrektyw. Pilnujemy zgodności z wymaganymi dokumentami i zatwierdzeniami dla rynku docelowego. Możesz skoncentrować się na projektowaniu swoich maszyn i urządzeń. Dostarczamy motoreduktor odpowiedni dla twojej lokalizacji - na całym świecie i wymaganej klasie wydajności. Dzięki motoreduktorom NORD DRIVESYSTEMS już przed zamówieniem wiesz, że otrzymasz motoreduktor spełniający normę.

Produkty modułowe NORD - stworzone dla inżynierów projektantów

NORD DRIVESYSTEMS dostarcza kompletne systemy do techniki napędowej z jednego źródła. Do konfiguracji motoreduktorów projektanci mogą zastosować optymalnie dopasowany modułowy system oferujący ogromne korzyści dzięki indywidualnej i idealnie dopasowanej technologii napędu. Dzięki własnej produkcji wszystkich komponentów do motoreduktorów NORD DRIVESYSTEMS ma pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym, wszystkimi cechami i jakością każdego komponentu. Wszystkie części systemu są w pełni dopasowane i można je łączyć w wielu wariantach. Skorzystaj z naszego konfiguratora produktów myNORD, aby zmontować odpowiedni motoreduktor do swojej aplikacji online oraz ze wszystkimi dostępnymi opcjami systemu modułowego w oparciu o dane techniczne dla Twojej aplikacji. Następnie możesz bezpośrednio pobrać odpowiednie dane CAD i rysunki do swojego projektu. Zapraszamy do przesłania nam bezpośredniego zapytania.

Produkty modułowe NORD - najwyższa jakość w każdym detalu

NORD DRIVESYSTEMS dostarcza kompletne systemy do techniki napędowej z jednego źródła. Do konfiguracji motoreduktorów projektanci mogą zastosować optymalnie dopasowany modułowy system oferujący ogromne korzyści dzięki indywidualnej i idealnie dopasowanej technologii napędu. Motoreduktory NORD pracują z wysoką precyzją i są trwałe. Nadają się również do stosowania w wymagających aplikacjach. Stale inwestujemy w nowoczesne zakłady produkcyjne, aby zapewnić sobie narzucone wysokie standardy jakości naszych motoreduktorów. Tylko wysokiej jakości materiały i standardowe komponenty wchodzą do procesów produkcyjnych po sprawdzeniu ich jakości, struktury i wytrzymałości. Wszystkie etapy produkcji związane są ze ścisłą kontrolą jakości każdego elementu. Dlatego możesz polegać na dokładnie i praktycznie przetestowanej funkcjonalności i niezawodności działania naszych motoreduktorów.

Wszystkie parametry produktu pod kontrolą, dzięki dużej głębokości produkcji

Motoreduktory NORD DRIVESYSTEMS są szczególnie trwałymi i niezawodnymi elementami napędowymi. Dzięki własnej produkcji wszystkich komponentów motoreduktorów NORD DRIVESYSTEMS ma bezpośredni dostęp do zgodności z wymaganiami jakościowymi i parametrami technicznymi motoreduktorów. Produkcja obudów, elementów przekładni, elektroniki napędowej i uzwojeń silnika, a także rozwój, montaż i zapewnienie jakości odbywa się w naszych własnych fabrykach