Motoreduktory

Od przemysłu spożywczego aż po intralogistykę

NORD produkuje trzy serie motoreduktorów o wysokich momentach wyjściowych i wysokiej wydajności do szerokiej gamy zastosowań w ponad 100 branżach. Z naszej modułowej oferty produktów z szeroką gamą serii, rozmiarów, klas mocy, konfiguracji i wersji przekładni konfigurujemy dopasowane rozwiązania napędowe zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skorzystaj z typowych zalet NORD podczas projektowania.

Globalna obecność i duża głębokość produkcji

Wszystkie komponenty determinujące jakość naszych motoreduktorów są wytwarzane w naszych własnych fabrykach przy użyciu zaawansowanych maszyn i przy pomocy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zapewnia to wysoką niezawodność działania, niskie koszty utrzymania i wyjątkową żywotność, a także daje nam możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na indywidualne życzenia i wymagania. Nasza rozległa sieć sprzedaży i serwisu z filiami i partnerami handlowymi w 98 krajach gwarantuje optymalną dostępność w celu zapewnienia krótkich terminów dostaw i obsługi zorientowanej na klienta.

Szybko dostarczana jakość bez kompromisów

Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w rozwoju i produkcji motoreduktorów spełniamy najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe - nie tylko w produkcji, ale także w całym łańcuchu tworzenia wartości. Przyszłościowe metody produkcji, nowoczesne zakłady produkcyjne, wykwalifikowani pracownicy i konsekwentne zarządzanie jakością w sposób zrównoważony zapewniają wydajność i trwałość motoreduktorów NORD. Nasza globalna sieć sprzedaży i serwisu gwarantuje szybką dostępność, a także szybką i szybką dostawę.

Twój niezawodny partner - na całym świecie

Długa żywotność naszych motoreduktorów jest wynikiem naszej bezkompromisowej świadomości jakościowej, dużej głębokości produkcji i konsekwentnej orientacji na klienta. Zoptymalizowane geometrie, dokładnie dopasowane do odpowiednich wymagań, zapewniają doskonałą ładowność, cichą pracę i niskie koszty utrzymania. Nasza rozległa międzynarodowa sieć sprzedaży i serwisu gwarantuje krótkie terminy dostaw, kompetentne doradztwo i szybką obsługę na miejscu na całym świecie. Czy to online, czy offline: jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Najwyższe standardy dla maksymalnej żywotności

Nasze motoreduktory są używane w ponad 100 różnych sektorach przemysłu na całym świecie, często o wysokich wymaganiach technicznych. Z tego powodu najwyższe standardy jakości są dla nas oczywiste - nie tylko w produkcji, ale także w całym łańcuchu tworzenia wartości. Materiały wysokiej jakości, ścisły system zarządzania jakością i wysokie światowe standardy produkcji zapewniają długą żywotność i niskie wymagania konserwacyjne naszych motoreduktorów. Opieramy się na najnowszych systemach produkcji i technologiach produkcji, takich jak KAIZEN, 5S, zarządzanie wizualne, zarządzanie produkcją i kręgi jakości.