MAXXDRIVE Przekładnie przemysłowe

Informacje o produkcie

Product images

Opis

Wymiary:
9
Zakres momentu:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Wykonanie:
3.0 - 2.950 hp
Przełożenie:
5.54: 1 - 30 000 : 1

Przekładnie przemysłowe NORD opracowano na bazie sprawdzonej koncepcji korpusu jednoczęściowego. W korpusie stanowiącym jednoczęściową bryłę umieszczone są wszystkie gniazda łożyskowe. Obróbka mechaniczna korpusu następuje przy jednym zamocowaniu na nowoczesnych, sterowanych numerycznie centrach obróbkowych CNC. Korpusy jednoczęściowe zapewniają najwyższą dokładność wykonania, sztywność i wytrzymałość oraz wysoką dokładność montażu współpracujących ze sobą elementów przekładni. Dzięki optymalnemu rozplanowaniu położenia gniazd łożyskowych i osi wałów, korpus jednoczęściowy umożliwia uzyskanie zwartej budowy. Zastosowanie odpowiednio dużych łożysk tocznych jest podstawą wysokiej trwałość przekładni.

Zalety korpusu UNICASE:

  • Minimalna ilość uszczelnień
  • Cicha praca
  • Wysoka obciążalność momentem obrotowym
  • Podwyższona szczelność napędu
  • Maksymalne wielkości kół zębatych i trwałości łożysk
  • Wysoka niezawodność
  • Wysoka trwałość użytkowa
  • Symetryczna konstrukcja
  • Kołnierz B14 jako standard po stronie wału wyjściowego
  • 6 pozycji pracy
  • Wał wyjściowy do zabudowy symetrycznej
  • Wielkości korpusu i wymiary montażowe identyczne dla wszystkich przełożeń (2 i 3 stopnie redukcji)

Wyszukiwanie zaawansowane

Available Software

Konfigurator produktów

Skonfiguruj produkt NORD i wyślij nam zapytanie.

Konfigurator produktów

Skonfiguruj produkt NORD i wyślij nam zapytanie.

Języki:
Angielski , Niemiecki , Czeski , Francuski , Amerykański
Online:
Start