Motoreduktory

Napędy "szyte na miarę"

Dzięki uniwersalnej obudowie przekładnie walcowo-ślimakowe NORD można szybko i prosto skonfigurować do szerokiej gamy zastosowań.

Motoreduktory NORD z przekładniami walcowo-ślimakowymi - technologia napędu "szyta na miarę"

Przekładnie ślimakowe NORD DRIVESYSTEMS wykazują szczególną wytrzymałość w zastosowaniach wymagających wysokich przełożeń. Nasze motoreduktory są więc optymalnie przygotowane do zastosowania w intralogistyce, technologii opakowaniowej i branży spożywczej.

Cztery argumenty za wyborem motoreduktorów ślimakowych NORD:

  • Wytrzymałość
    Nasze motoreduktory ślimakowe wykazują wysoką odporność na przeciążenia.
  • Przyjazność użytkownikowi
    Wersje łatwo zmywalne umożliwiają skuteczne zmywanie elementów systemu napędowego.
  • Ochrona przeciwkorozyjna
    Głęboko działająca obróbka powierzchniowa nsd tupH zapobiega powstawaniu rdzy.
  • Elastyczność
    Nasze modułowe komponenty zapewniają maksymalną swobodę w konfiguracji.

System modułowy dla maksymalnej elastyczności: Nasze motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SI

Niezliczone zastosowania dla systemów napędów o indywidualnych wymaganiach. Dzięki serii motoreduktorów UNIVERSAL SI można łączyć wszystkie komponenty według wymagań danego systemu.

Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL imponują wysoką gęstością mocy i niewielkimi wymaganiami przestrzennymi. W razie wymagań, możemy również dostarczyć je w wersji wysokowydajnej z powłoką nsd tupH.

Poza uniwersalnymi przekładniami z podstawową wersją obudowy, oferujemy wiele komponentów, które można łatwo konfigurować. Z przyjemnością skonfigurujemy poszczególne elementy systemu klienta.

Dodatkowe informacje na temat naszych modułowych motoreduktorów walcowo-ślimakowych SI!

Dowiedz się więcej

Gładkie powierzchnie i łatwe czyszczenie: Motoreduktor walcowo-ślimakowy UNIVERSAL SMI

Szczególnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym o wysokich wymaganiach higienicznych, elementy instalacji muszą być łatwe w czyszczeniu. Z tego względu, nasze motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SMI mają gładkie powierzchnie.

Dostarczamy motoreduktory w opcji IEC lub NEMA lub z bezpośrednim montażem bez sprzęgła, na kołnierzu lub łapie.

Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNICASE: Kompaktowe i wydajne

W 1981 roku, inżynierowie NORD opracowali koncepcję UNICASE, która łączy wszystkie elementy przekładni w jednoczęściowej obudowie. W tym czasie nikt nie spodziewał się, że konstrukcja stanie się globalnym standardem obudowy przekładniowej.

Tajemnica sukcesu naszej obudowy UNICASE jest prosta: Dzięki kompaktowemu rozmieszczeniu wszystkich elementów przekładni, motoreduktory osiągają wyższe momenty obrotowe i wyższą odporność na obciążenia osiowe i promieniowe. Nasze silniki elektryczne z przekładniami są dostępne również w tej wersji.

Dowiedz się jak nasze motoreduktory UNICASE przyczyniły się do optymalizacji logistyki u francuskiego dostawcy usług pocztowych Chronopost.

Do zastosowań