Przekładnie przemysłowe
Idealne do ciężkich zastosowań
Niezwykle wysokie momenty wyjściowe, cicha praca i długa żywotność: są to doskonałe cechy przemysłowych przekładni firmy NORD DRIVESYSTEMS.
Przekładnie przemysłowe do zastosowań o wysokim momencie obrotowym
Przekładnie przemysłowe NORD MAXXDRIVE zapewniają wysoki moment wyjściowy na poziomie od 15,000 Nm do 282,000 Nm i są idealnym rozwiązaniem dla obciążonych instalacji, jako napęd np. mieszadeł, taśmociągów, mikserów, młynów, bębnów i kruszarek.
Przekładnie przemysłowe są dostępne z przekładniami walcowymi lub stożkowymi. Zabudowane są w obudowie UNICASE opracowaną przez NORD i mogą uwzględniać duże łożyska wałeczkowe, które gwarantują trwałość eksploatacyjną. Przy okazji: NORD DRIVESYSTEMS jest producentem przekładni przemysłowych z największymi na świecie przekładniami umieszczanymi w obudowie UNICASE.
Fakty, które przemawiają za naszymi przekładniami przemysłowymi
- Wysoka moc
Przekładnie przemysłowe NORD oferują bardzo wysoki moment obrotowy do 282,000 Nm. - Trwałość eksploatacyjna
Zoptymalizowana geometria zapewnia doskonałą obciążalność, przedłużoną trwałość i niski poziom hałasu. - Wytrzymałość
Nasze przekładnie przemysłowe są wyposażone w łożyska wysokiej jakości o niskim tarciu oraz specjalną wersję obudowy UNICASE z usztywnieniem przeciw siłom skrętnym. - Elastyczność
Przekładnie można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych.
Przekładnie walcowe MAXXDRIVE
Motoreduktory walcowe NORD oferują moc od 1,5 kW do 6,000 kW i są dostępne w jedenastu wielkościach. Przekładnie walcowe MAXXDRIVE z różnymi łożyskami wałów wyjściowych zapewniają możliwość podłączenia do każdej instalacji. Dodatkowo, dostarczamy przekładnie z szerokim wyborem kołnierzy po stronie wejściowej i wyjściowej.
Napęd MAXXDRIVE można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych.
Wybierz silnik dla siebie!
Kliknij tutaj
Przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE
Przekładnie można również stosować w trudnych warunkach, jednak nadal wytrzymują one silne wahania warunków otoczenia dzięki układowi kontroli temperatury. Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE dostępne są z różnymi opcjami chłodzenia i podgrzewania, aby przystosować je do różnych stref termicznych.
Zobacz przemysłowe przekładnie walcowo-stożkowe NORD w największym na świecie zakładzie produkcji pasty do zębów
Przejdź do zastosowań
Oferowane przez nas przekładnie o wzmocnionej konstrukcji są przeznaczone do napędzania wydajnych urządzeń, narażonych na duże obciążenia i długie okresy międzyremontowe. Mogą być dostępne jako gotowe rozwiązania lub też zaprojektowane specjalnie do współpracy z konkretną aplikacją.
Dlaczego warto zaopatrzyć się w przekładnie?
Rozwiązania takie jak przemysłowe przekładnie i układy przeniesienia ruchu są nieodzowne w różnych gałęziach przemysłu i muszą sprostać wielorakim wymaganiom i warunkom. Niezależnie od branży czy zastosowania, cechami przekładni zębatej muszą być niezawodność, efektywność, wydajność i opłacalność.
Przekładnie od NORD – dlaczego warto?
Na korzyść naszych przekładni przemysłowych przemawia szereg faktów. Po pierwsze, oferujemy wyjątkowo wysoką moc naszych przekładni, z wysokością momentu obrotowego dochodzącą nawet do 282,000 Nm. Nasze przekładnie zwalniające charakteryzują się trwałością eksploatacyjną dzięki zoptymalizowanej geometrii, która zapewnia doskonałą obciążalność, przedłużoną żywotność i niski poziom hałasu. Przekładnie zębate są wyjątkowo wytrzymałe dzięki zastosowaniu łożysk wysokiej jakości o niskim tarciu oraz specjalnej wersji obudowy UNICASE z usztywnieniem przeciw siłom skrętnym. Nasze produkty są bardzo elastyczne i można do nich łatwo przyłączyć nasz dowolny silnik elektryczny.
Jak działają przekładnie?
Przekładnie mechaniczne to urządzenia umożliwiające przenoszenie energii z elementu czynnego na bierny, co wiąże się z jednoczesną zmianą parametrów ruchu. Sprawia to, że wytwarzany przez silnik ruch obrotowy i jego kierunek są dopasowane do potrzeb użytkownika. Przekładnie umożliwiają również przenoszenie energii na odległość, co pozwala na rozwiązanie problemów konstrukcyjnych w niektórych projektach dla klientów. Dodatkowo przekładnie pozwalają na zmianę: ruch liniowy na ruch obrotowy i na odwrót. W bardziej złożonych mechanizmach stosowanie kilku przekładni sprawia, że kontrolowana jest prędkość obrotowa. Przekładnie są często wykorzystywane w maszynach przemysłowych, ponieważ pozwala to zwiększyć wartość momentu obrotowego kosztem prędkości.
Niezawodny producent przekładni
Oferujemy na sprzedaż różnego rodzaju przekładnie mechaniczne, które są gwarancją prawidłowej pracy maszyn przez długie lata w przenoszeniu ruchu z elementu czynnego na bierny. Jesteśmy producentem, który dba o jakość i zgodność ze standardami. Nasze metody produkcyjne są bardzo precyzyjne i wysokiej jakości. Nasze przekładnie pozwalają na wykorzystanie w układach o dużych obciążeniach mechanicznych i nadają się do długotrwałej pracy. Przekładnie Nord to gwarancja wysokiej jakości i niezawodności.
NORD Drivesystems – najwyższa jakość
Oferujemy szeroką gamę przekładni mechanicznych dla klientów z branży przemysłowej. Nasze produkty są dopasowane zarówno do niewielkich instalacji, jak i do złożonych systemów produkcyjnych na dużą skalę. Zwracamy uwagę nie tylko na wydajność, ale także na niezawodność projektowanych układów, co jest szczególnie ważne w przypadku przemysłowych zastosowań. Dlatego też wszystkie oferowane przez nas przekładnie zębate zwalniające muszą wykazywać dużą żywotność oraz idealnie pasować do innych elementów układów przemysłowych.
Jeśli potrzebujesz przekładni zębatej do przeniesienia ruchu, z przyjemnością zaproponujemy Ci nasze produkty, które jako wyprodukowane w Niemczech wyróżniają się najwyższą jakością.