Silnik NORD UNIVERSAL

Silniki UNIVERSAL

  • Wykonanie:
  • Światowe certyfikaty
  • Klasa wydajności IE3

Funkcje

Nowy i energooszczędny silnik UNIVERSAL firmy NORD DRIVESYSTEMS rozszerza ofertę silników na najważniejszych rynkach światowych, takich jak Europa, USA, Kanada, Chiny i Rosja. Posiada certyfikaty CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI i UA i jest dostępny w zakresie mocy od 0,12 do 45 kW. Standardowo silnik UNIVERSAL jest wyposażony w czujnik temperatury (TF).

Silnik jest dostępny w rozmiarach IEC 63 do 225 oraz w następujących wersjach:

  • Konwencjonalny silnik (B3)
  • Silnik z kołnierzem (B5 lub B14)
  • Kołnierz NEMA C
  • Tradycyjny silnik NEMA

Dalsze dostępne opcje:

  • Złącze wtykowe silnika (MS)
  • Pojedyncze lub podwójne pokrywy ochronne
  • Hamulec mechaniczny (BRE+)
  • Wentylator zewnętrzny (F)
  • Klasa ochrony IP66

Wyszukiwanie zaawansowane