Silniki synchroniczne IE5+

Wydajne. Higieniczne. Kompaktowe.

  • Zakres mocy: 0.35 – 1.1 kW (0.5 – 1.5 hp
  • Opcjonalnie dostępne z nsd tupH i IP69K
  • Światowe aprobaty i akceptacje
  • Elastyczny montaż silnika: Bezpośredni montaż, NEMA, IEC
  • Kolejny etap wydajności energetycznej: IE5 +
  • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

Funkcje

Nowa generacja silników synchronicznych IE5+ NORD jest produkowana wewnętrznie do użytku w intralogistyce, a także w przemyśle spożywczym. Nasze silniki mają kompaktową i higieniczną konstrukcję na bardzo małej przestrzeni, dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i łatwe czyszczenie. Silnik synchroniczny z magnesem trwałym (PMSM) jest opcjonalnie dostępny w wersji nsd tupH lub IP69K. Zintegrowany z silnikiem enkoder jest standardem, a zintegrowany hamulec mechaniczny jest opcjonalny. Dzięki zastosowaniu silnika zmniejsza się liczba wersji i koszty eksploatacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi przekładniami i przetwornicami częstotliwości z systemu modułowego NORD.

Dostępne od II kwartału 2020

Wyszukiwanie zaawansowane