Silniki z przełączalnymi biegunami

Silniki asynchroniczne

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Wykonanie: 0.12 – 22.8 hp
  • Klasa efektywności: IE1
  • Dalsze zatwierdzenia i aprobaty

Funkcje

Silniki NORD z przełączalnymi biegunami umożliwiają pracę na dwóch lub kilku stałych prędkościach. Silniki klatkowe z taką konstrukcją stanowią ekonomiczną alternatywę dla zastosowań, w których nie wymaga się stałej regulacji prędkości przetwornicami częstotliwości. Dostępne są w następujących wersjach: 4-2 biegunowe, 8-2 biegunowe i 8-4 biegunowe.

Silniki z przełączalnymi biegunami mają zaletę, że wymagają tylko jednego uzwojenia do pracy przy dwóch prędkościach. NORD dostarcza silniki z następującymi opcjami (do wyboru):

  • Hamulec (BRE), Podwójny hamulec (DBR+), Wentylator zewnętrzny (F), Enkoder inkrementalny (IG)
  • Zabezpieczenia silnika: Czujnik temperatury (TF), Układ monitorowania temperatury (TW), Grzałka antykondensacyjna (SH
  • Przyłącza silnika: Połączenie wtyczki silnika (MS)