Silniki samotoków

Informacje o produkcie

Product images

Opis

NORD DRIVESYSTEMS dostarcza na całym świecie zaawansowane i przyszłościowe rozwiązania dla hutnictwa stali i aluminium, które zaspokajają obecne i przyszłe wymagania. Obszerna wiedza o hutnictwie metali umożliwia firmie NORD dostarczanie indywidualnie opracowanych, wytrzymałych napędów odpowiednich do trudnego środowiska pracy w tym przemyśle.

Dostępne są rozwiązania dla:

  • Ciągłego odlewania
  • Pieców
  • Walcowania na gorąco
  • Stref przyspieszonego chłodzenia
  • Transportu wewnętrznego
  • Linii przetwarzania

Silniki z naturalnym chłodzeniem (IC 410) - niezawodne w ekstremalnych warunkach.

  • Konstrukcja całkowicie zamknięta (klasa IP66)
  • Dostępne w wersjach z żebrami kołowymi lub podłużnymi
  • Obudowy żeliwne z amortyzatorem EN GJL-200 (GG200)
  • Wzmocniona osłona końcowa wykonana z odpornego żeliwa EN GJS-400-15 (GGG40)
  • ‎Łożyska i wały przystosowane do dużych obciążeń
  • Dostosowanie uzwojenia do indywidualnych zastosowań
  • Twarda charakterystyka momentu obrotowego z wysokim krytycznym momentem obrotowym
  • Systemy izolacyjne do zasilania falowników
  • Klasa izolacji ISO H

Dostępne są także silniki NORD z chłodzeniem wymuszonym (IC411 lub IC416) i inne opcje.

NORD dostarcza bardzo trwałe rozwiązania przeznaczone do pracy w surowych warunkach elektrycznych i mechanicznych. Użytkownicy mogą polegać na niezawodnym działaniu nawet w wyjątkowo wymagających zastosowaniach, np.

• Praca przez 7 dni/24 godz. na dobę

• Szybkie przyspieszanie

• Duże obciążenia udarowe

• Praca nawrotna (dwukierunkowa)

• Wysokie temperatury otoczenia

• Woda pod wysokim ciśnieniem

Wyszukiwanie zaawansowane