Silniki jednofazowe

Informacje o produkcie

Product images

Opis

Wykonanie:
0.16 - 2 hp

Silniki jednofazowe są wyposażone w kondensatory rozruchowe i pracy lub są dostarczane z obwodem Steinmetza jako tanim rozwiązaniem dla prostych wymagań. Silniki jednofazowe NORD mogą być zasilane z sieci 50 Hz lub 60 Hz o napięciu 115 V lub 230 V i w szerokim przedziale napięcia (220 V do 240 V). Alternatywnie, w sieciach jednofazowych mogą być używane wersje z zamocowanym falownikiem.

NORD opracowuje swoje własne silniki i dostarcza je na wszystkie główne rynki na całym świecie. Nasze własne konstrukcje zapewniają niski poziom zależności od zewnętrznych dostawców, dlatego też dają naszym klientom zdecydowaną korzyść w postaci krótkich i bardzo niezawodnych terminów dostaw.

Wyszukiwanie zaawansowane