Silniki energooszczędne IE4

Informacje o produkcie

Product images

Opis

Wykonanie:

NORD spełnia wszystkie aktualne wymogi dotyczące wydajności i dostarcza na rynki międzynarodowe szeroki asortyment silników energooszczędnych, dzięki którym można znacznie zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Oprócz zmniejszonego zużycia energii, wszystkie silniki energooszczędne NORD charakteryzują się bardzo trwałą konstrukcją wymagającą niewielkiej konserwacji.

Seria została zaprojektowana tak, że w większości przypadków wymiary gabarytowe silników pozostają takie same do zamiany na klasę o wyższej wydajności energetycznej. Zazwyczaj nie ma potrzeby planowania modyfikacji mechanicznych.

Wydajne silniki NORD są dostępna dla sieci 50 Hz i 60 Hz do użytku w wielu rejonach na całym świecie.

Silniki IE4 osiągają:

  • Wyjątkowo wysokie poziomy wydajności wymagane dla klasy IE4 poprzez użycie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi - PSM)
  • Doskonałą krzywą moment obrotowy/prędkość dzięki tej technologii
  • Doskonałą charakterystykę dynamiczną
  • Bardzo wysoką wydajność, nawet w zakresie częściowego obciążenia w połączeniu z falownikami NORD

Dostępne są silniki IE4 o mocy od 1,1 do 5,5 kW.

Wyszukiwanie zaawansowane